Une force d’interverrouillage impressionnante. Un appareil petit et facile à installer.
17 oct. 2023
Nouveau système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini
Le nouvel interverrouillage de sécurité PSENmlock mini pour la protection des personnes élargit la gamme Pilz dans le domaine des interverrouillages de sécurité. Avec sa petite taille de 30x30x159 mm, le PSENmlock mini est idéal pour les applications avec un espace restreint, comme les clapets ou les capots. Une force d’interverrouillage FZH de 1 950 N (F1max : 3 900 N) est intégrée dans ce petit interverrouillage de sécurité et assure un interverrouillage sécurisé pour les applications de protection des personnes jusqu’à PL d, catégorie 3 (EN ISO 13849-1).
- Fixation rapide et flexible
Le montage peut se faire à l’intérieur ou à l’extérieur du dispositif de protection – en fonction de votre application. De même, l’actionneur offre une grande flexibilité puisqu’il peut être placé à droite, à gauche ou à l’avant. Il permet également de sécuriser sans problème les portes battantes et coulissantes.
- Très grande sécurité
La commande par deux canaux de la bobine de la tige d’interverrouillage et le principe bistable d’interverrouillage offrent une garantie en cas de panne de courant : le dernier état est conservé et le protecteur mobile reste fermé. Par ailleurs, vous bénéficiez d’une consommation d’énergie réduite. Les sorties OSSD autocontrôlées permettent de détecter les erreurs dans le câblage et, le cas échéant, de mettre immédiatement la machine à l’état de sécurité.
- Infraudabilité élevée
Le codage peut être choisi librement – codé, codé multiple ou codé unique –, un système de déblocage auxiliaire est intégré sur deux côtés. Le PSENmlock mini peut aussi être monté en série jusqu’à PL d, cat. 3, ce qui réduit votre câblage et simplifie la mise en service.
En association avec l’unité de commande PITgatebox avec système d’autorisations d’accèsPITreader intégré, le diagnostic intelligent SDD ainsi que le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, vous obtienez une solution complète économique et fiable pour la sécurisation de vos protecteurs mobiles.
Vos avantages en un coup d’œil :
- Gain de place considérable : 60% plus petit que le PSENmlock
- Force d’interverrouillage élevée FZH jusqu’à 1 950 N (F1max : 3 900 N)
- Montage simple avec uniquement deux vis
- L’actionneur flexible peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur du dispositif de protection ainsi qu’à droite, à gauche ou à l’avant.
- Grande sécurité grâce à la commande par deux canaux de la bobine de la tige d’interverrouillage
- Le principe bistable d’interverrouillage garantit un fonctionnement en toute sécurité même en cas de panne de courant et réduit la consommation d’énergie
- Infraudabilité élevée selon l’EN ISO 14119 ; codage sélectionnable librement
- Montage en série en toute sécurité jusqu’à PL d, cat. 3 facile et rapide à mettre en œuvre
- Rentabilité optimale du capteur de sécurité RFID avec l’indice de protection IP67
- Idéal pour une utilisation dans les secteurs du packaging, de l’industrie pharmaceutique et de l’agroalimentaire ainsi que dans la construction de machines-outils
Complément d’informations sur le salon SPS à Nuremberg (Allemagne)
Vous voulez en savoir plus ? Passez au salon SPS et découvrez le nouveau PSENmlock mini directement en application. Au cours de notre présentation « Interverrouillages de sécurité pour la protection des processus et des personnes – Comment trouver la solution adaptée à mes protecteurs mobiles ? », vous obtiendrez par ailleurs des informations importantes ainsi que des astuces pour une utilisation correcte des interverrouillages de sécurité.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]