Barrière immatérielle de sécurité

La sécurisation idéale des accès et des lieux d’intervention

Photo du groupe des barrières immatérielles de sécurité

Avec nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II, vous protégez vos employés et vos biens de production – en toute sécurité, efficacement et de manière économique. Un champ de protection invisible à faisceaux infrarouges protège les zones dangereuses et offre une sécurisation optimale des accès et des lieux d’intervention. Idéal pour les processus de fabrication nécessitant une intervention active.

Profitez d’une vaste sélection de barrières immatérielles de sécurité, de solutions complètes associées aux systèmes de commande de sécurité de Pilz, ainsi que de notre solide savoir-faire acquis depuis de nombreuses années dans le domaine des automatismes de sécurité.

Des barrières immatérielles de sécurité pour une intervention en toute sécurité dans le processus de fabrication

En particulier dans le cas des applications impliquant le chargement et le déchargement réguliers de matières premières ou dans lesquelles le point d’accès se trouve au niveau de la zone dangereuse, les équipements de protection électrosensibles tels que les barrières immatérielles de sécurité permettent un accès à la fois sécurisé et flexible au processus de fabrication.

Installées au niveau des accès et des points d’intervention, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt / PSENopt II surveillent la zone dangereuse. La présence d’une personne ou d’un objet dans le champ de protection provoque l’interruption du faisceau lumineux, ce qui déclenche immédiatement un ordre d’arrêt en toute sécurité. L’utilisateur peut analyser les causes principales responsables de l’arrêt de la machine à l’aide des LED et ainsi éviter les temps d’arrêt. Des fonctions telles que le muting, le blanking et la mise en cascade offrent un large éventail de possibilités d’utilisation.

C’est pourquoi les barrières immatérielles Pilz sont adaptées à de nombreux secteurs d’activités et d’applications, tels que les postes de travail manuel, la sécurisation des accès aux convoyeurs, ou encore la manutention des matériaux à proximité des robots.

Avantages des barrières immatérielles de sécurité

Photo des barrières immatérielles
  • Accès en toute sécurité sans barrière
  • Productivité augmentée grâce à des temps d’arrêt réduits
  • Installation simple et rapide
  • Configuration au cas par cas des champs de protection
  • Diagnostic convivial grâce à des LED

Productivité et sécurité élevées

  • Barrières immatérielles de type 2, 3 et 4 homoguées selon l’EN CEI 61496-1/-2
  • Protection des doigts, des mains et du corps jusqu’à PL e
  • Peu encombrantes grâce à des temps de réponse courts et à une conception compacte
  • Hauteurs pouvant aller de 150 à 1 800 mm
  • Solution complète et économique avec les systèmes de contrôle-commande de sécurité
Photo des barrières immatérielles

Votre solution complète de sécurité avec les barrières immatérielles de sécurité de Pilz

Combinez les barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II) avec notre micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, qui permet d’activer les messages de diagnostic en quelques clics. Par ailleurs, le PNOZmulti 2 peut être raccordé à tous les environnements de communication et d’automatisation courants.
Les experts en sécurité de Pilz vous apportent leur soutien dans le cadre de l’intégration à votre installation, notamment pour l’évaluation du risque et les déclarations de conformité, et vous proposent diverses offres de formations.

Image du PNOZmulti et des PSENopt

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts, des mains et du corps

Les gammes complètes PSENopt et PSENopt II comprennent les barrières immatérielles de sécurité conçues pour la protection du corps jusqu’à celles prévues pour la protection des doigts. Que ce soit pour les applications avec un espace restreint ou des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking ou la mise en cascade : Pilz vous propose les barrières immatérielles de sécurité qui conviennent à vos exigences.

  • Fonctions variées telles que la surveillance de la boucle de retour, la réinitialisation, l’acquittement et le diagnostic
  • Sécurité accrue grâce à l’absence de zones mortes
  • Applications étendues avec muting, blanking, mise en cascade
  • Possibilités de montage simples et rapides à l’aide de kits adaptés
Image des PSENopt
Image des PSENopt II
Image des capteurs de proximité photoélectriques

PSENopt – grande flexibilité pour des exigences individuelles

Les barrières immatérielles de sécurité de la gamme PSENopt sont parfaitement conçues pour être utilisées avec des machines nécessitant des interventions cycliques dans les applications jusqu’à PL c (type 2) et PL e (type 4). Outre les barrières immatérielles standard, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt Advanced offrent des fonctionnalités étendues telles que le muting, le blanking et la mise en cascade. Pour les applications où l’espace est un facteur déterminant, il existe les barrières immatérielles de sécurité étroites PSENopt slim avec une fonction de mise en cascade intégrée.

PSENopt II – sécurité maximale dans les environnements industriels difficiles

Grâce à leurs possibilités d’utilisation flexibles, leur installation rapide, l’absence de zones mortes et leur résistance aux chocs de 50 g, les PSENopt II sont idéales pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles, y compris en cas de températures extrêmement basses (jusqu’à -25 °C) ou de présence de poussières. En plus des premières barrières immatérielles de sécurité de type 3, spécialement adaptées aux applications jusqu’à PL d, vous disposez aussi de variantes de type 4. Grâce à leur raccordement à 5 broches, elles peuvent être raccordées directement aux modules décentralisés PDP67. Aucune limite ne vous est imposée quant à la disposition des barrières immatérielles de sécurité dans l’espace : grâce au codage, leurs capteurs peuvent également être placés à proximité les uns des autres.

Capteurs de proximité photoélectriques – détection en toute fiabilité des objets

Les capteurs de proximité photoélectriques permettent la détection fiable de différents matériaux d’emballage et de conditionnement. En association avec nos systèmes de contrôle-commande de sécurité, vous obtenez une surveillance en toute sécurité du dispositif d’alimentation en cartons.

Safety Distance Calculator de Pilz

Déterminez la distance de sécurité adaptée directement dans l’outil en ligne !

La distance de sécurité est déterminante pour le fonctionnement en toute sécurité d’une installation. Le Safety Distance Calculator de Pilz vous permet de calculer la distance nécessaire de manière simple et rapide, et vous communique votre résultat ainsi que les produits adaptés en ligne pour sécuriser votre machine.

Calculer maintenant

Plus d’informations

Vous avez besoin d’une assistance dans le cadre de l’évaluation du risque de votre installation ? Nos experts en sécurité vous soutiennent dans la réalisation de votre concept de sécurité, notamment l’analyse des risques, l’accompagnement CE de votre installation ou encore l’inspection, et vous proposent un éventail d’offres de formations utiles.

Notre gamme de produits : barrières immatérielles de sécurité et capteurs de proximité photoélectriques

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Barrière immatérielle de sécurité pour la protection du corps

Sécurisez efficacement les grands accès avec les barrières immatérielles de sécurité monofaisceaux ou multifaisceaux PSENopt (II). Grâce à leurs grandes portées, leur utilisation comme délimitation de zones extérieures est idéale.

Protection du corps
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des mains

Les faisceaux très fins permettent de placer les capteurs de sécurité au plus près de la zone dangereuse. Les PSENopt (II) sont donc parfaitement adaptées à une utilisation sur des installations de production exiguës.

Protection des mains
Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Barrières immatérielles de sécurité pour la protection des doigts

Les applications présentant des zones d’intervention ouvertes ou nécessitant un travail direct dans la zone dangereuse peuvent être sécurisées sans barrière avec les barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II). Des temps de réponse rapides et une résolution précise permettent de se tenir à une distance minimale de la zone dangereuse.

Protection des doigts
Capteurs de proximité photoélectriques

Capteurs de proximité photoélectriques pour la détection des objets

Les capteurs de proximité photoélectriques assurent une détection des objets en toute fiabilité. Ils peuvent par exemple être utilisés dans l’industrie du packaging, pour la surveillance en toute sécurité du dispositif d’alimentation en cartons.

Capteurs de proximité photoélectriques
Accessoires pour PSENopt et PSENopt II

Accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité

Les nombreux accessoires pour les barrières immatérielles de sécurité PSENopt et PSENopt II vous permettent une parfaite intégration des capteurs de proximité photoélectriques à votre installation. Des poteaux de protection à la technique de raccordement adaptée, en passant par les miroirs de renvoi de faisceaux et les sets de muting, vous disposez d’un vaste choix d’options intéressantes.

Accessoires pour PSENopt et PSENopt II
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire