25 janv. 2023

Surveillance en toute sécurité du chargement de cartons des machines d’emballage et de conditionnement

Avec les relais de sécurité modulaires myPNOZ

Les solutions pour l’emballage doivent souvent remplir une tâche en particulier : protéger l’utilisateur. C’est également valable pour la surveillance du chargement de cartons. Dans ce cadre, il est nécessaire d’éviter toute blessure causée par l’accès d’un utilisateur à l’ouverture vide du chargement des matières premières de la machine.

Pour ce faire, Pilz vous propose une solution certifiée par le TÜV jusqu’à PL d/cat. 3 selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 2 selon l’EN/CEI 62061 pour une surveillance en toute sécurité de l’approvisionnement en matériaux d’emballage et de conditionnement, solution qui peut par ailleurs être assemblée et adaptée de manière flexible. Les utilisateurs sont assurés de répondre à toutes les mesures de sécurité requises. Deux capteurs optiques surveillent l’ouverture du chargeur de cartons. S’il y a trop peu de cartons dans le chargeur, les capteurs le signalent aux relais de sécurité modulaires myPNOZ. La machine est alors arrêtée jusqu’à ce que le chargeur soit de nouveau rempli de cartons et que la production puisse reprendre.

Plus d’informations sur le myPNOZ

Avantages de la solution avec relais de sécurité modulaires myPNOZ et deux capteurs optiques :

  • Disponible préconfigurée à l’aide du Type code myPNOZ Creator : myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 avec des sorties statiques ou myPNOZ.03.CKA360AB000XD700 avec des sorties relais
  • Plug & Play : câblée, immédiatement prête à l’emploi
  • Flexible : adaptation modérée possible si d’autres fonctions de sécurité doivent être surveillées
  • Facile d’emploi : peut être intégrée à des applications existantes

Informations complémentaires :

Surveillance en toute sécurité du chargement de cartons des machines d’emballage et de conditionnement
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire