Cette formeuse de cartons n’est ouverte qu’à l’efficacité

Une solution pour les hommes et les machines

La formeuse de cartons 1200 s de Sema Systemtechnik se caractérise par une flexibilité extrême et des changements de format rapides. Les découpes de carton chargées sont pliées, collées et fermées au cours de plusieurs étapes de fabrication qui ne prennent que quelques secondes. L’analyse des risques a clairement montré qu’il était indispensable de trouver une solution de sécurité efficace n’entravant ni les utilisateurs, ni les process pour le cas de figure « absence de cartons devant l’ouverture du chargeur ». Le choix de Sema s’est porté sur une solution de sécurité intégrée de Pilz certifiée par le TÜV SÜD. La solution composée du micro automate configurable PNOZmulti 2 et de capteurs spéciaux veille aujourd’hui chez SEMA à ce que l’ouverture du chargeur de la formeuse de cartons ne présente aucun risque pour les opérateurs. 

Une sécurité garantie, avec ou sans cartons

Une partie de la solution destinée à la sécurisation du chargeur de la formeuse de cartons est constituée de deux capteurs optiques installés au-dessus de l’ouverture du chargeur et qui balayent cette dernière. Quand ils détectent un nombre insuffisant de découpes de carton dans le chargeur, le PNOZmulti 2 déclenche l’arrêt immédiat du mouvement dangereux. Une fois le chargeur de cartons de nouveau plein, la machine peut redémarrer après l’acquittement. Il n’est plus nécessaire d’installer des dispositifs de protection fixes, ce qui permet aux opérateurs d’introduire les découpes en toute flexibilité des deux côtés. Par ailleurs, les capteurs de sécurité PSENcode font partie de la solution : certaines découpes étant plus petites que l’ouverture de la formeuse de cartons, une plaque en plexiglas sur mesure vient obturer la zone non recouverte par les découpes. Le capteur de sécurité codé infraudable vérifie la présence de cette dernière. Une solution globale qui augmente l’efficacité des process et réduit sensiblement les temps d’arrêt de la formeuse de cartons. 

Les avantages en un coup d’œil

  • La solution de sécurité certifiée par le TÜV SÜD permet le chargement efficace et en toute sécurité des cartons conformément au niveau de performance PL d / SIL 2
  • Les fonctions de sécurité sont surveillées par le micro automate de sécurité configurable PNOZmulti 2
  • La solution permet de se passer de dispositifs de protection tels que les tunnels

Avis du client

« Dans nos formeuses de cartons, seul le micro automate configurable PNOZmulti 2 est utilisé. En règle générale, il surveille au moins dix entrées et sorties, voire plus. Associé à la sécurisation du chargeur, le PNOZmulti 2 offre suffisamment de flexibilité pour apporter des ajustements, ainsi qu’une véritable valeur ajoutée à nos clients. »

Thomas Wehrhahn, responsable de la conception du matériel chez Sema

À propos de Sema Systemtechnik

Depuis plus de 35 ans, la société Sema Systemtechnik basée à Hüllhorst près de Bad Oeynhausen fabrique des machines et des installations destinées à l’industrie du packaging et des produits semi-finis. Ses points forts sont les machines permettant d’emballer, de transporter, de palettiser, d’empaqueter et de conditionner les marchandises, en particulier les produits laitiers emballés. Cette PME qui emploie une centaine de collaborateurs propose une gamme complète de prestations, de la conception à la mise en service et l’intégration aux lignes en passant par la fabrication. 

Notre produit intégré à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire