Pour charger et décharger efficacement les machines à commande numérique, HT Robotics a conçu un poste de travail mobile. En fonction des besoins de production, il est transporté au sein de l’usine pour être utilisé sur différentes machines-outils. L’îlot se compose d’un poste avec un chariot amovible pour le chargement et le déchargement des pièces brutes, d’un robot collaboratif et d’un pupitre de commande. En plus de la sécurisation du poste de travail mobile, HT Robotics cherchait un moyen de réglementer les accès pour trois opérateurs différents (agent de maintenance, superviseur, opérateur). Le système modulaire d’autorisations d’accès PITreader S se charge de cette tâche.
Système d’autorisations d’accès PITreader S : utilisé chez HT Robotics
L’authentification résolument mobile – des groupes d’utilisateurs bien définis pour les postes de travail mobiles
La modularité pour une solution de sécurité mobile
La gestion de l’accès au poste de travail mobile de HT Robotics garantit que seuls les opérateurs autorisés peuvent contrôler le poste de travail mobile. Le système d’autorisations d’accès PITreader S permet ainsi d’éviter les situations critiques dues à une utilisation inappropriée. Par exemple, le technicien de maintenance peut effectuer des interventions manuelles, le superviseur peut créer des codes et des séquences de production et l’opérateur peut démarrer ou arrêter le cycle de production. De plus, une surveillance flexible des surfaces autour du poste de travail mobile a été mise en place avec le scrutateur laser de sécurité PSENscan : lorsqu’un opérateur s’approche, le PSENscan l’identifie et transmet l’information afin d’adapter la vitesse du cobot. Lorsque la zone de travail est à nouveau libre, le cobot revient à sa vitesse maximale. Le relais de sécurité modulaire myPNOZ permet de commander ces fonctions, car cette unité de contrôle est simple et rapide à mettre en œuvre. HT Robotics propose ainsi à ses clients un poste de travail utilisable de manière flexible, y compris un concept de sécurité global – tout en garantissant la productivité lors du chargement de machines à commande numérique.
Les avantages en un coup d’œil
- Tous les composants de la solution de sécurité sont compatibles avec l’approche flexible du poste de travail
- Réduction des temps d’arrêt, car seul le personnel formé a accès au système
- La communication du PITreader S se fait par OPC UA avec différents systèmes
Avis du client
Cette application permet d’utiliser la machine via un accès centralisé. Le système est entièrement flexible : avec le PITreader, la machine peut changer de mode de fonctionnement, du bras manipulateur au contrôle qualité en passant par la finition. Autrement dit, trois tâches en une seule solution.
À propos de HT Robotics
HT Robotics est une entreprise du groupe Protech qui a plus de 25 ans d’expérience dans les différents domaines de l’automatisation industrielle, de la commande de process industriels et de la création de systèmes automatiques à l’aide de robots collaboratifs. L’offre comprend les conseils techniques pour les études de faisabilité ainsi que le développement de projets innovants, la conception et le développement d’applications d’automatisation et robotiques, la simulation de process et le prototypage rapide de composants.
Notre produit intégré à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]