Afin de permettre à la production de ballons d’eau chaude de Vaillant d’être à la pointe en matière d’évolutions électroniques et de techniques de sécurité, 54 installations devaient être modernisées. Lors de la conception de sécurité de la production de ballons, une solution sans barrière alliant sécurité et efficacité était recherchée pour deux lignes de production plus anciennes. Le défi résidait dans la zone de chargement et de déchargement, qui ne devait pas être encombrée de structures gênantes.
La voie est libre pour la production de ballons
La sécurité, presque comme un art
En se basant sur l’évaluation des risques, Pilz a développé une solution de sécurité extraordinaire avec les barrières immatérielles PSENopt II. Les positionneurs individuels accessibles de trois côtés fixent des ballons de différentes tailles qui sont ensuite acheminés manuellement par une grue. En tant que partenaire, Pilz a accompagné la modernisation, de l’évaluation des risques à l’intégration des systèmes en passant par le concept et la conception de sécurité. La solution a été trouvée lors d’un groupe de travail en commun : les barrières immatérielles PSENopt II ont été inclinées de 90°, les émetteurs ont été intégrés à l’horizontale dans le sol et les récepteurs ont été montés au plafond. Il a ainsi été possible de garantir l’absence de barrières physiques dans le cadre des échanges entre l’homme et la machine sans compromettre la sécurité. Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 gère l’ensemble des signaux dédiés à la sécurité. Si un utilisateur de l’installation interfère avec le faisceau lumineux émis depuis le sol ou marche sur l’un des tapis sensibles devant lui, le PNOZmulti 2 ordonne l’arrêt immédiat en toute sécurité du mouvement dangereux, et ce sans aucune barrière !
Les avantages en un coup d’œil :
- Des lignes de production plus anciennes peuvent ainsi être exploitées en toute sécurité et dans le respect des normes pendant encore quelques années.
- Une solution de sécurité sans barrière offre une productivité plus élevée et une plus grande liberté de mouvement pour les utilisateurs.
- Basé sur le micro automate configurable PNOZmulti 2, le système peut être étendu individuellement avec des modules d’extension.
Citation :
« La collaboration avec Pilz s’est déroulée à chaque étape dans un esprit d’ouverture et de partenariat. Nous avons toujours été conseillés de manière compétente. Il faut d’abord imaginer une situation de montage comme celle-ci ! »
À propos de Vaillant
Le groupe Vaillant compte parmi les leaders internationaux du marché et de la technologie dans le domaine des techniques de chauffage, de ventilation et de climatisation. Depuis plus de 140 ans, Vaillant poursuit une stratégie fondée sur un développement à la fois durable et rentable. Aujourd’hui, l’entreprise familiale possède 10 sites de fabrication et de développement dans six pays européens et en Chine.
Nos produits intégrés à l’application :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]