Utilisez les variateurs de puissance modernes de Pilz en tant que régulateurs d’entraînements pour l’exploitation des techniques de moteurs les plus diverses. Du servomoteur au moteur asynchrone et linéaire, vous pouvez exploiter tous les moteurs courants. Cela vaut également pour les entraînements rotatifs directs, les servoactionneurs linéaires et pour les applications avec des moteurs spéciaux.
Variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD
Variateurs de puissance – qui règlent tout pour vous

Nouveauté : Variateur de puissance PMCprotego D désormais avec HIPERFACE DSL®
Le protocole de retour de position du moteur purement numérique HIPERFACE DSL® est désormais disponible pour les variateurs de puissance PMCprotego D. Il s’accompagne d’un nombre minimum de câbles de raccordement entre le convertisseur de fréquence et le retour de position du moteur et supporte ainsi la technologie à un seul câble dans le Motion Control. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais requiert également moins de place tout en réduisant les opérations d’installation. En tant qu’interface ouverte, HIPERFACE DSL® réunit les avantages d’une interface numérique en temps réel.

Nouveauté : Accumulateur d’énergie PMCenergy SD – utilisation efficace de l’énergie de freinage
Associés aux variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5, les nouveaux accumulateurs d’énergie PMCenergy SD permettent d’économiser de l’énergie ! Pour cela, l’énergie de freinage présente est absorbée et accumulée de manière intermédiaire – sans rétroaction sur le réseau, car l’accumulateur d’énergie n’est pas en contact direct avec le réseau électrique d’entrée.
Voici comment l’accumulateur d’énergie vous fait économiser de l’énergie
L’accumulateur d’énergie PMCenergy SD détermine de manière autonome la valeur de la tension de travail sur le circuit intermédiaire. Le PMCenergy SD absorbe l’énergie qui dépasse la tension du circuit intermédiaire. En cas de valeur inférieure au niveau, le PMCenergy SD pompe l’énergie pour la retourner. C’est alors que vous réalisez des économies d’énergie.
Les circuits intermédiaires des variateurs de puissance peuvent être reliés en toute simplicité, de sorte qu’un seul accumulateur d’énergie suffit pour chaque groupe d’axes. Vous obtenez ainsi une solution très économique, surtout pour les machines et installations de grande taille. Il existe pour les accumulateurs d’énergie PMCenergy SD des modules supplémentaires qui permettent d’étendre en toute simplicité le volume accumulé, en fonction des exigences.
Vos avantages en un coup d’œil :
- Économies d’énergie grâce à l’accumulation intermédiaire de l’énergie de freinage dans le système complet composé du PMCprotego D ou du PMCtendo DD5
- Faible développement de chaleur, assurant ainsi une durée de vie plus longue des appareils
- Réduction des coûts et de l’encombrement grâce à des refroidisseurs plus petits
- Variateurs de puissance avec une moindre puissance dissipée
- Sans rétroaction sur le réseau : l’accumulateur d’énergie absorbe l’énergie de freinage, celle-ci n’est pas réalimentée dans le réseau. Les rétroactions de réseau du variateur de puissance sont également réduites.
- Solution économique : les circuits intermédiaires des variateurs de puissance peuvent être reliés, de sorte qu’un seul accumulateur d’énergie suffit pour chaque groupe d’axes
- Solution ouverte et flexible : les accumulateurs d’énergie peuvent être utilisés avec différents variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5
Découvrez la nouvelle possibilité de traitement de l’énergie de freinage et profitez d’un Motion Control encore plus économe en énergie !

Les avantages incontestables des variateurs de puissance
- Tous les retours de position courants sur le marché peuvent être raccordés directement pour l’exploitation des technologies de moteur les plus diverses.
- Grâce à la technique d’asservissement, réagir de manière flexible aux modifications de formats et réaliser des cadences plus élevées
- Plus grande disponibilité de votre machine grâce à des fonctions de sécurité étendues (éviter les arrêts de rotation)
- Sécurité maximale en association avec la carte de sécurité, jusqu’à PL e, indépendamment du retour de position (PMCprotego D)
- Bilan énergétique optimal dû au couplage du circuit intermédiaire avec le circuit de freinage intelligent, renonciation à des circuits de freinage externes
- Conseils et suivi personnalisés, de la définition de l’entraînement à la mise en service

Caractéristiques des variateurs de puissance

- Architecture matérielle et logicielle ouverte
- Une formation rapide et simple, une documentation du projet claire grâce à un logiciel utilisateur convivial et bien structuré
- Large plage de tension de 230 à 480 V (+/- 10 %)
- Nombreuses interfaces des variateurs de puissance
- Les nombreuses possibilités de pilotage et de requête d’état facilitent l’intégration dans le concept de la machine
- Positionnement précis et réglage hautement dynamique grâce aux résolveurs ou aux codeurs sinus-cosinus haute résolution
- Mise en service et diagnostic rapides grâce aux variateurs de puissance
Des variateurs de puissance pour toutes les applications
Utilisez les variateurs de puissance pour l’alimentation électrique de votre moteur et par conséquent, pour son entraînement. Par ailleurs, ses performances ne s’arrêtent pas là :
- Positionnement (commandé depuis le bus ou via les entrées)
- Parcours de différentes tâches Motion
- Réglage de la vitesse
- Réglage du couple
- Fonction de transmission électrique
Les interfaces disponibles créent de l’ouverture pour communiquer avec plusieurs systèmes de commande. De plus, les fonctions des variateurs de puissance s’adaptent à presque tous les moteurs et retours de position et développent ainsi de très bonnes propriétés de réglage.
- Machines-outils
- Machines de conditionnement
- Machines d’imprimerie
- Production de papier
- Remplissage
- Manutention / robotique
- Machines-outils
- Pick & Place
- Bancs d’essai
- Industrie des semi-conducteurs
- Applications spéciales pour les variateurs de puissance (exemple : cerclage ou pistolets de soudage)

Secteurs d’activités
Notre gamme de produits : Variateurs de puissance
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be