Concilier la sécurité et la productivité
5 déc. 2022
Solutions de sécurité modulaires pour les flottes de véhicules à guidage automatique
L’usine intelligente comprend des environnements de production qui s’organisent eux-mêmes et qui sont basés sur des unités intelligentes. Grâce aux solutions de sécurité modulaires pour les flottes de véhicules à guidage automatique AGV, il est possible de concilier de manière optimale la sécurité et la productivité pour chaque application.
Le scrutateur laser de sécurité PSENscan prend en charge la sécurisation des AGV, détecte les objets sur la voie de circulation, même à grande vitesse, et empêche les collisions grâce à son association avec des systèmes de contrôle-commande de sécurité. Par exemple, le relais de sécurité PNOZ arrête et redémarre l’AGV en toute sécurité en cas de danger. Si d’autres fonctions de sécurité, telles que les arrêts d’urgence, doivent être couvertes, une solution plus flexible composée du PSENscan et du relais de sécurité modulaire myPNOZ, qui se compose d’un module de base avec jusqu’à huit modules d’extension librement combinables, s’impose. L’outil en ligne associé myPNOZ Creator permet aux utilisateurs d’assembler une solution de sécurité individuelle adaptée à leurs besoins à partir d’une multitude de possibilités. Cette solution peut être complétée autant que nécessaire en cas d’extension future des fonctions et offre ainsi une grande flexibilité dans la conception d’applications mobiles.
Nous considérons chaque application dans sa globalité et proposons des connaissances normatives, des prestations de services et des solutions avec des produits modulaires pour sécuriser tous les types de véhicules à guidage automatique – qu’ils soient guidés ou à navigation libre, simples ou extrêmement complexes.
En savoir plus sur les solutions de sécurité pour les flottes de véhicules à guidage automatique
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]