Détection des dangers en toute simplicité !

À Anvers, dans le port de vrac du producteur d’engrais chimiques EuroChem, un vaste réseau de convoyeurs et de monte-charges assure le transport des produits. L’élément qui assure la liaison est un immense convoyeur qui fait également office de système de tri. L’environnement difficile constitue ici un défi : les points de déversement extrêmement poussiéreux doivent être régulièrement nettoyées, et la zone des machines doit par conséquent être en principe toujours et facilement accessible aux opérateurs. En même temps, il convient d’assurer une protection suffisante des opérateurs, car les chariots, qui pèsent plusieurs tonnes et sont toujours en mouvement perpétuel sur les convoyeurs, représentent un risque élevé pour la sécurité. Aujourd’hui, le système radar de sécurité PSENradar veille à assurer la sécurité et l’efficacité des processus de travail, même dans ces conditions (de visibilité) extrêmes.

La sécurité absolue sur l’écran (de radar)

Pour la solution de sécurité composée du système radar et du système de commande PSSuniversal PLC du système d’automatismes PSS 4000 mise en place chez EuroChem, six capteurs radar ont été installés à chacun des six points de déversement du convoyeur. Ces capteurs détectent tous les mouvements dans l’environnement en toute fiabilité. Chaque point de déversement dispose de sa propre unité de contrôle qui interprète les signaux des capteurs et permet de configurer les zones d’avertissement et de danger. Le PSS 4000 centralise les messages d’états de toutes les unités de contrôle, des boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence et des arrêts d’urgence à câble. Un poteau de signalisation affiche désormais l’état de danger actuel : si une personne s’approche d’une source de danger, si un capteur est « masqué » – par exemple par un objet qui le dissimule – ou si la position du capteur lui-même change de manière volontaire ou fortuite – par exemple dans le cadre des opérations de nettoyage. La sécurité et l’efficacité des processus sont de ce fait prises en compte de la même manière suite à des modifications.

Les avantages en un coup d’œil :

  • Dans les environnements de production extrêmement difficiles et encrassés, le système radar constitue une solution de sécurité performante
  • Protection contre la fraude : le PSENradar détecte également les changements de position non souhaités des capteurs
  • Une solution complète de sécurité avec des systèmes de contrôle-commande pour la surveillance des espaces de protection, y compris l’évaluation de la conformité

Citation

« Dans le cadre ce projet, Pilz a été d’une aide précieuse, non seulement pour l’élaboration et la validation du concept, mais aussi pour le paramétrage correct des capteurs sur site. L’utilisation de capteurs radar est un concept relativement nouveau dans le domaine de la sécurité. Pour les environnements de production complexes comme le nôtre, ces capteurs représentent toutefois une solution performante et durable. »

Peter Vermaete, directeur des actifs et de la production chez EuroChem

À propos de EuroChem

EuroChem est le principal fabricant matières premières et d’engrais spéciaux. Il dispose de succursales dans le monde entier, notamment d’un site de production en Belgique. Sur son site d’Anvers, l’engrais chimique est produit pour être ensuite livré en vrac par voie fluviale, ferroviaire ou routière. L’usine belge a été fondée en 1964 par BASF et appartient depuis 2012 au groupe EuroChem. 

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire