Efficacité des dispositifs de protection grâce à des distances de sécurité

Distances de sécurité

Afin de pouvoir neutraliser assez rapidement un danger éventuel, il est nécessaire de monter le dispositif de protection à une distance appropriée. Cela sert à protéger les membres supérieurs et inférieurs du corps.

La distance de sécurité est définie dans la norme EN ISO 13855 et dépend en particulier des facteurs suivants :

  • t1 = temps de réponse du dispositif de protection lui-même.
  • t2 = temps de réponse de la machine, c’est-à-dire temps de retenue de la machine en réaction au signal du dispositif de protection.
  • C = rapprochement possible d’une zone dangereuse sans détection par le dispositif de protection. Exemple : entrée non détectée par deux faisceaux d’une barrière immatérielle, selon la distance de ces faisceaux.
  • K = vitesse d’approche attendue du corps humain ou de parties du corps. Ce facteur est défini dans l’EN 13855 à 1 600 mm/sec pour la vitesse d’avancée et à 2 000 mm/sec pour la vitesse d’intervention

La distance à réaliser est alors de S = K* (t1 + t2) + C
 

Distances de sécurité pour les autres groupes de population

La norme EN ISO 13857 prend en considération les distances de sécurité qui résultent de l’arrivée de membres supérieurs et inférieurs dans des zones dangereuses. Il convient de souligner que cette norme stipule clairement que d’autres données anthropométriques (taille, longueur des membres, ...) peuvent s’appliquer à d’autres groupes de personnes ou populations (par exemple : pays asiatiques, Scandinavie, enfants) et que d’autres risques peuvent en découler. L’applicabilité de cette norme peut donc être limitée, en particulier dans l’espace public ou lors de l’exportation vers d’autres pays.

Norme Titre
EN ISO 13857 Sécurité des machines
Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs
d’atteindre les zones dangereuses

 

Aperçu du Safety Distance Calculator de Pilz

Safety Distance Calculator de Pilz:

Nous calculons pour vous la distance de sécurité appropriée !

Démarrez directement !

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire