Appareils pour la surveillance de la position

Surveillance de la position de sécurité avec le capteur adapté

Appareils pour la surveillance de la position

À la chaîne ou sur les machines – quand il s’agit de sécurité sur une ligne de fabrication, les arrêts d’urgence de sécurité à câble PSENrope constituent une solution éprouvée et fiable. Vous pouvez ainsi garantir tout le long du convoyeur un arrêt d’urgence en toute sécurité.

Les codeurs PSENenco sont utilisés pour déterminer la position et la vitesse dans le système d’automatismes PSS 4000.

Les capteurs de sécurité magnétiques PSENmag et les capteurs de sécurité codés PSENcode sont adaptés à la surveillance de position avec leur actionneur. Avec la variante du capteur de sécurité codé PSEN csx.19, il est possible de surveiller et de distinguer jusqu’à trois positions en toute sécurité.

Utilisation flexible et facilité d’installation – vos avantages

  • Fonction d’arrêt d’urgence à chaque emplacement du convoyeur (PSENrope)
  • Analyse en toute sécurité de la vitesse et du positionnement (PSENenco)
Utilisation flexible et facilité d’installation

Surveillance de la position en toute sécurité avec les capteurs de position et les capteurs de proximité

La gamme de produits – composée du PSENrope et du PSENenco – est utilisée pour la surveillance en toute sécurité des positions. En fonction du capteur, vous pouvez réaliser différentes applications.

Surveillance de la position en toute sécurité avec les capteurs de position et les capteurs de proximité

Secteurs d’activités pour les capteurs de position et les capteurs de proximité

Notre gamme de produits : Capteurs de position et capteurs de proximité

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire