Les systèmes de gestion des brûleurs Pilz surveillent et commandent toutes les fonctions des installations professionnelles et industrielles de chauffage au gaz et au fioul – de la préventilation au fonctionnement du brûleur principal – tout-en-un. Selon la complexité des exigences et le nombre de brûleurs, deux systèmes performants vous sont proposés.
Systèmes de gestion des brûleurs pour une commande en toute sécurité des brûleurs
Le système de gestion des brûleurs des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 Burner, en tant que système de commande de brûleurs dans votre application, surveille aussi bien les brûleurs eux-mêmes que l’ensemble de l’installation de chauffe avec toutes les fonctions de sécurité liées à l’installation – sécurité tout compris.
Vous exploitez une installation extrêmement complexe, disposée en chaîne, avec un grand nombre de brûleurs, comme c’est le cas par exemple dans l’industrie céramique ? Dans ce cas, le système de gestion des brûleurs, associé au système de commande PSSuniversal PLC, est le choix qui s’impose. L’utilisation du système d’automatismes PSS 4000 vous permet de commander les brûleurs indépendamment de leur nombre et de leur disposition.
Sécurité tout compris avec le PNOZmulti 2 Burner – la solution intégrant des brûleurs en toute sécurité
Commandez et surveillez aussi bien le brûleur lui-même que l’ensemble de l’installation de chauffe grâce aux micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 ! Avec l’appareil de base PNOZ m B1 Burner vous gérez la surveillance et en même temps la commande en toute sécurité d’installations de chauffe avec un seul système.
Dans le logiciel de commande des brûleurs, il est possible de configurer un nombre d’applications de brûleurs via le bloc fonctions Élément brûleur, qui reproduit un automate de chauffe électronique configurable de manière flexible.
Cela comprend différents types de brûleurs, tels que :
- Brûleurs d’allumage ou brûleurs principaux
- Allumage direct ou indirect
- Applications à basse ou haute température
Le système de gestion des brûleurs en toute sécurité PNOZmulti 2 Burner – vos avantages
- Conception flexible et sécurisée de votre application de processus thermique
- Gain de temps considérable en matière de planification et d’ingénierie, puisque vous pouvez aussi mettre en œuvre des applications de sécurité complexes rapidement et facilement avec un seul micro automate configurable
- Amélioration de la productivité grâce à un diagnostic intégré et complet
- Réduction des coûts : jusqu’à 12 blocs fonctions brûleur peuvent être configurés par appareil de base
- Possibilités de connexion à de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication
- Sécurité maximale grâce à des éléments matériels et logiciels testés et certifiés
- Conformité avec les normes internationales en vigueur
- Module d’extension PNOZ m EF 4DI4DORD équipé de quatre sorties relais de sécurité diversitaires selon l’EN 50156-1 pour la commande des électrovannes de sécurité d’un brûleur
Un système de gestion des brûleurs certifié au niveau international
Tous les systèmes Pilz et le logiciel pour les commandes des brûleurs sont certifiés selon les normes en vigueur pour les processus thermiques, les installations de chaudières à vapeur, les automates de chauffe et les brûleurs.
Les différentes certifications du système de gestion des brûleurs facilitent l’accès des entreprises aux marchés internationaux. Cela profite aux utilisateurs sur place, car la mise en service des installations techniques de chauffe peut être effectuée plus rapidement.
- Le PNOZmulti 2 Burner dispose de la certification TÜV relative aux exigences actuelles des normes EN 298:2022, EN 1643:2022 et EN 50156 1:2024 (EN 50156 2:2015 inchangées).
Pour tout savoir sur la recertification qui vient d'avoir lieu et ses avantages pour la gestion de vos brûleurs, lisez l'article
« Recertification du système de commande de brûleurs PNOZmulti 2 »
- La certification selon les normes UL 60730-1 et UL 60730-2-5 de l’organisme Underwriters Laboratories (UL) atteste de la conformité de l’appareil de base et des modules sélectionnés du micro automate configurable avec les normes de sécurité nationales des États-Unis et du Canada pour les installations de chauffe.
- Certification UL pour l’appareil de base PNOZ m B1 Burner ainsi que pour les modules d’extension PNOZ m EF 16DI et PNOZ EF 8DI4DO de même que pour les modules de bus de terrain PNOZ m ES PROFINET et PNOZ ES PROFIBUS. D’autres modules suivront !
- Les normes UL 60730-1 et UL 60730-2-5 concernent les automates de chauffe utilisés pour la commande automatique des brûleurs fonctionnant à l’huile, au gaz, au charbon ou avec d’autres matières combustibles. La certification UL permet aux entreprises et aux utilisateurs d’accéder au marché nord-américain.
- L’appareil de base PNOZ m B1 Burner satisfait également aux exigences des normes NFPA 85, NFPA 86 et NFPA 87. La norme NFPA 85 se concentre sur l’amélioration de la sécurité d’exploitation des chaudières, la norme NFPA 86 vise à réduire les risques d’incendie et d’explosion dans les fours et la norme NFPA 87 traite des consignes de sécurité pour les systèmes de chauffage des liquides et les équipements associés.
- En Australie, le PNOZmulti 2 est certifié par l’Australian Gas Association (AGA) comme système de gestion des brûleurs selon la norme EN 298.
Le système PNOZmulti 2 surveille vos brûleurs en toute sécurité dans le monde entier !
Témoignages de nos réussites avec le système de gestion des brûleurs
Commande de brûleurs avec le système d’automatismes PSS 4000
Les fours de grande longueur avec des dizaines de brûleurs sont courants dans l’industrie du métal, du verre et de la céramique, entre autres. Dans ces installations, un grand nombre d’entrées et de sorties sont nécessaires, réparties sur de grandes zones.
Le PSSuniversal PLC dans le cadre du système d’automatismes PSS 4000 permet de commander tous les brûleurs de l’application, en grande partie indépendamment du nombre de brûleurs à commander et de leur disposition.
Pour ces applications et pour les installations complexes disposées en chaîne, les systèmes de commande PSSuniversal PLC sont le choix par excellence. En les combinant avec des modules d’entrées / sorties, vous pouvez concevoir des systèmes de commande adaptés à vos propres exigences.
Un système pour chaque exigence – avantages de la gestion des brûleurs avec le PSS 4000
- Flexibilité lors de l’affectation des entrées / sorties dans l’application
- Tous les brûleurs de l’application peuvent être gérés par un système PSS 4000
- Utilisation possible en tant que système de commande autonome ou partie d’un réseau
- Amélioration de la productivité grâce à un diagnostic intégré et complet
- Gestion simple des fonctions complexes grâce au logiciel PAS4000
- Temps de création des projets plus courts grâce à une programmation indépendante du matériel
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]