Votre machine. Notre sécurité. Une solution.

Grâce aux systèmes de contrôle-commande sécurisés de Pilz, vous pouvez surveiller de manière fiable des fonctions de sécurité telles que l'arrêt d’urgence, les protecteurs mobiles et bien d'autres encore, grâce à la gamme de produits la plus large du secteur.

Trouvez les systèmes de contrôle-commande adaptés à vos exigences !

Des services dédiés à la « sécurité des machines », une vaste gamme de capteurs et de terminaux de commande, en association avec les relais de sécurité classiques PNOZ, les relais de sécurité modulaires myPNOZ et le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti, garantissent la sécurité de votre machine.

Avec vous, nous trouvons la solution adaptée à chaque cas d'application. Vous protégez ainsi vos collaborateurs et vos installations tout en améliorant la disponibilité et la rentabilité !

Trouvez dès maintenant l'application qui vous convient – Saisie, analyse et utilisation en toute sécurité

Vous souhaitez surveiller de manière fiable des fonctions de sécurité telles que l'arrêt d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles et les barrières lumineuses ? Associée à des capteurs et à des terminaux de commande adaptés, cette solution offre une solution de sécurité conforme aux normes pour votre application machine spécifique.

Découvrez nos applications phares et trouvez la combinaison idéale entre systèmes de contrôle-commande et capteurs – des protecteurs mobiles aux concepts de protection sans contact, en passant par la protection contre le redémarrage.

Représentation d'une ligne de remplissage de bouteilles automatisée équipée de protecteurs mobiles et d’une technique de sécurité intégrée permettant de contrôler l'accès à la zone dangereuse

Sécurisation des capots et des clapets à l'aide de dispositifs de protection

Vous souhaitez sécuriser les capots et les clapets pour éviter toute ouverture accidentelle ?

Découvrez comment les techniques de sécurité de Pilz vous permettent de respecter les exigences de la norme EN ISO 14119, de minimiser les risques et d'assurer un fonctionnement sûr et optimal de votre machine.

Parmi les solutions éprouvées, on peut citer le micro automate configurable PNOZmulti ou les relais de sécurité PNOZ, en association avec des capteurs de sécurité tels que PSENcode ou PSENmag.

Représentation schématique d'une cellule robotisée automatisée équipée d’un protecteur mobile, de barrières immatérielles de sécurité et d'un système de gestion sécurisée des accès pour les opérations d'utilisation et de maintenance

Sécurisation des protecteurs mobiles avec Full Body Access à l'aide de systèmes d’interverrouillage de sécurité sur les dispositifs de protection

Lorsque les opérateurs doivent pénétrer entièrement dans la zone dangereuse d'une machine, des mesures de protection particulières sont nécessaires. Grâce à des systèmes d’interverrouillage de sécurité installés sur les dispositifs de protection et à une mise en œuvre conforme à la norme EN ISO 14119, vous empêchez toute ouverture involontaire des protecteurs mobiles pendant les mouvements dangereux de la machine. Vous protégez ainsi efficacement vos collaborateurs, réduisez les risques de manipulation et garantissez des processus de production sûrs et efficaces.

Optez pour des systèmes d’interverrouillage de sécurité associés à des dispositifs tels que PSENslock 2 et PSENmlock, le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate et la solution Identification Access Management (I.A.M.).

Représentation schématique d'un convoyeur équipé de barrières immatérielles de sécurité assurant une protection sans contact des entrées et sorties de matières sur une machine automatisée

Sécurisation des zones d'entrée et de sortie des matières à l'aide d'équipements de protection électro-sensibles

Les flux de matières doivent-ils être acheminés vers et depuis vos machines en toute sécurité, sans perturber le flux de production ? Découvrez comment, grâce à des équipements de protection électro-sensibles et à une mise en œuvre conforme aux normes EN CEI 61496-1/-2 et EN ISO 13855, vous pouvez protéger les personnes, créer des zones d'accès sécurisées tout en garantissant une disponibilité élevée des installations.

La solution associant un système de commande de sécurité aux barrières immatérielles de sécurité PSENopt, destinées à la protection du corps, des mains et des doigts, offre également, en option, des fonctionnalités de muting et de blanking.

Représentation schématique d'une cellule robotisée automatisée équipée d'un radar de sécurité, de barrières immatérielles de sécurité et d'un scrutateur laser pour sécuriser les zones dangereuses et les accès

Sécurisation des zones dangereuses et protection contre le contournement

Chaque application a des exigences spécifiques, non seulement en matière de sécurisation des zones dangereuses, mais aussi en matière d'autorisations d'utilisation.

Découvrez, par exemple, comment respecter les exigences des normes EN CEI 61496-1/-2/-3, assurer une protection sûre contre le démarrage intempestif et le redémarrage, et établir une liaison optimale entre productivité et sécurité.

En associant des systèmes de commande de sécurité à des barrières immatérielles de sécurité, des scrutateurs de sécurité, des systèmes radar sécurisés et à la solution Identification and Access Management (I.A.M.), vous assurez une protection fiable des personnes tout en garantissant que seules les personnes autorisées puissent effectuer des opérations sensibles en termes de sécurité.

Les avantages qui caractérisent les systèmes de commande de sécurité Pilz

  • Performance garantie 

Sécurité maximale jusqu'au niveau de performance e selon la norme ISO 13849-1 ou SIL 3 selon la norme CEI 62061. Nos prestations de services, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des machines, vous aident à identifier suffisamment tôt les risques en matière de sécurité et à les réduire de manière durable.

  • Simplicité garantie

De la sélection au câblage, en passant par la mise en service, les systèmes de contrôle-commande Pilz sont conçus pour une utilisation simple.

  • Flexibilité garantie

Qu'il s'agisse d'une solution autonome compacte, d'un relais de sécurité modulaire personnalisé ou d'un micro automate configurable compact : les systèmes Pilz peuvent être sélectionnés et complétés, en association avec des capteurs et des terminaux de commande, en fonction de l'application.

  • Conformité garantie dans le monde entier

PNOZ et PNOZmulti répondent aux exigences du règlement européen sur les machines (UE) 2023/1230 et disposent de nombreuses certifications internationales telles que TÜV, UL/cUL, EAC et KOSHA. Outre la sécurité fonctionnelle, un concept global de cybersécurité industrielle contribue également à garantir durablement la disponibilité, l'intégrité et la sécurité des installations industrielles.

Lennart Laakmann, Market Development Manager

« De la machine individuelle à la ligne de production interconnectée : nos systèmes de commande de sécurité, associés à des capteurs de sécurité, constituent la pièce maîtresse de solutions globales de sécurité des machines. »

Lennart Laakmann, Market Development Manager

Une solution de sécurité qui s'adapte à l'évolution de vos besoins

Qu'il s'agisse d'une fonction de sécurité isolée, d'une architecture de machine modulaire ou de tâches d’automatismes plus complexes, Pilz propose pour chaque besoin le systèmes de contrôle-commande de sécurité adapté, du niveau de performance au niveau PL e selon la norme ISO 13849-1 ou au niveau SIL 3 selon la norme CEI 62061. Associées aux prestations de services et aux capteurs et terminaux de commande sécurisés de Pilz, ces solutions économiques permettent d’assurer la surveillance  de fonctions de sécurité telles que l’arrêt d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les barrières lumineuses, la commande bimanuelle, la vitesse de rotation et l’arrêt ainsi que de nombreuses autres applications.

Relais de sécurité PNOZ
  • Une fonction de sécurité par appareil
  • Pour les applications simples
  • Aucun logiciel n'est nécessaire
  • Câblage filaire
Relais de sécurité modulaire myPNOZ
  • de 2 à 16 fonctions de sécurité  
  • Architecture du système modulaire 
  • Processus de commande assisté par logiciel  
  • Plug and play avec des coûts câblage réduits
Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti
  • De 3 à 96 fonctions de sécurité  
  • Architecture du système modulaire 
  • Matériel et programme d'application dans le logiciel PNOZmulti Configurator
  • Connectivité avancée et diagnostic
Systèmes de commande API
  • Pour les applications complexes et décentralisées 
  • Architecture du système modulaire 
  • Programmation avec PAS4000 dans les langages conformes à la norme CEI 61131-3 
  • Fonctions de commande sûres et non sûres dans un même système

Solution complète pour une interaction sans problèmes

En matière d'équipements de sécurité des machines, tout repose sur une bonne coordination. Vous pouvez compter sur notre expertise, que nous avons démontrée dans le cadre de nombreux projets d’automatismes menés à bien  . Chez , nous vous aidons également à choisir et à mettre en place la solution de sécurité idéale . 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire