ROS : Robot Operating System

Conception ouverte de la robotique !

Le ROS – Robot Operating System – est un Open Source Framework pour l’écriture des logiciels destinés aux applications robotiques.

Le ROS offre une énorme flexibilité et démontre sa force en particulier dans les environnements dynamiques, tels que la navigation de véhicules à guidage automatique (AGV), la saisie d’objets ou la prévention des collisions.

Les packages ROS finis contiennent des fonctionnalités ainsi que des pilotes définis et sont mis à la disposition des utilisateurs par l’intermédiaire de la communauté partagée. Il peut s’agir, par exemple, de la planification du trajet, que vous pouvez facilement adapter à une application de prélèvement et de placement (Pick and Place). Les packages ROS individuels sont modulaires et polyvalents. Ils sont également compatibles avec le matériel de différents fabricants.

ROS : Robot Operating System

ROS de Pilz

Afin de garantir le plus haut niveau de qualité de nos modules ROS de Pilz, le logiciel est développé et testé selon les standards éprouvés de Pilz et les exigences de qualité industrielle du consortium industriel ROS. Ainsi, vous disposez en permanence de packages ROS de haute qualité qui vous facilitent l’intégration du système : bien documentés et avec des tutoriels à l’appui !

Ouverture et convivialité

Le ROS convient parfaitement aux utilisateurs qui n’ont pas de connaissances approfondies en programmation. Grâce à l’approche modulaire, différents packages ROS peuvent être combinés pour une seule application. Cela vous offre une très grande flexibilité dans la conception de votre application robotique. L’ouverture est garantie par le cadre open source, qui n’est pas limité à des fabricants spécifiques.

 

 

Hotline ROS

Nous avons éveillé votre curiosité ? Alors, contactez-nous ! Les collaborateurs de notre hotline internationale sont à votre disposition à l’adresse [email protected] pour vous conseiller sur vos exigences particulières et sur le ROS. Nous serions heureux de vous lire !

ROS Wiki et téléchargement

Logo ROS

Vous trouverez une description détaillée des packages ROS de Pilz disponibles sur ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Pour simplifier l’intégration, nos packages ROS peuvent être installés directement à partir du ROS. De plus, tous les packages sont disponibles sur GitHub sous forme de code source.

Téléchargement du PSENscan

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire