Vous souhaitez une sécurité maximale pour votre installation, mais vous hésitez devant la complexité d’une solution de sécurité ? Alors découvrez notre nouveau relais de sécurité myPNOZ. Nous répondons aux questions fréquemment posées concernant le nouveau produit.
12 oct. 2021
Le nouveau relais de sécurité myPNOZ
Le nouveau relais de sécurité myPNOZ permet de surveiller jusqu’à 8 zones de sécurité agissant séparément les unes des autres. Vous n’avez même pas besoin de programmer les zones en question ; il vous suffit de les créer en toute simplicité via l’outil en ligne myPNOZ Creator. Vous souhaitez que la machine soit coupée de manière rapide et fiable en cas d’urgence ? Aucun problème : une fonction de sécurité globale intégrée dans le module de base du myPNOZ agit sur toutes les zones de sécurité en cas d’urgence et arrête la machine en toute sécurité. Ainsi, vos collègues et employés sont toujours protégés.
- Le myPNOZ offre une fonction de sécurité globale via le module de base et permet de surveiller des zones de sécurité supplémentaires. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
Le myPNOZ peut surveiller jusqu’à 8 zones différentes d’une machine indépendamment les unes des autres. Cela permet ainsi de stopper des zones spécifiques de l’installation tout en laissant les autres continuer de fonctionner. En outre, la fonction de sécurité globale agit sur l’ensemble des zones d’une machine, ce qui permet la coupure de la machine complète, par exemple à l’aide d’un arrêt d’urgence.
- Quelles fonctions de sécurité peuvent être couvertes par le myPNOZ ?
Il est possible de surveiller des fonctions de sécurité telles que des arrêts d’urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles, des boutons-poussoirs de commande bimanuelle de type IIIA/C et des poignées d’assentiment. Le #myPNOZ est conçu pour les applications de petite ou moyenne taille, peu à moyennement complexes, pour la surveillance de 2 à 16 fonctions d’entrées de sécurité.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]