Le fabricant de parquets autrichien Scheucher ne planifie pas seulement la maintenance de son parc machines de manière durable. Dans sa propre production, l’entreprise a donc soumis l’une de ses machines à fraiser à un rétrofit complet – l’objectif étant de mettre en place une solution de sécurité durable à tous les niveaux. L’approche globale de Pilz a convaincu Scheucher : des prestations de services complètes allant de l’analyse de sécurité du parc machines à l’intégration des systèmes et à la vérification, en passant par l’analyse des risques.
Un parquet combiné à une sécurité tout simplement durable
Une solution de sécurité spécifique au secteur
Au départ, seule une chaîne du convoyeur de la machine à fraiser devait être remplacée « de manière tout à fait anodine ». Néanmoins, étant donné que le système de commande ne correspondait plus non plus aux normes actuelles, Scheucher a décidé de procéder à une rénovation complète dans un souci de développement durable : mettre en conformité plutôt que d’acheter du neuf ! L’approche globale de la solution devait par ailleurs tenir compte des défis propres à l’industrie de la transformation du bois, notamment le risque d’incendie accru par l’augmentation du nombre de pièces projetées. La machine doit être sécurisée et accessible à tout moment. Avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox et le système pour protecteurs mobiles PSENmlock, la zone dangereuse de la machine à fraiser est certes verrouillée, mais le verrouillage a été installé dans le sens inverse – la machine reste accessible. Des barrières immatérielles PSENopt II supplémentaires complètent cette solution spécifique au secteur. De plus, le rétrofit permet de réaliser près de 80 % d’économie énergétique : là où auparavant 10 moteurs fonctionnaient au ralenti, seuls ceux qui étaient activement nécessaires fonctionnent désormais.
Les avantages en un coup d’œil
- Un rétrofit d’un même fournisseur – de l’analyse de sécurité à l’intégration des systèmes et à la vérification, en passant par l’analyse des risques.
- Une solution spécifique au secteur : le verrouillage est intégré de manière inversée. La machine est ainsi accessible à tout moment.
- Un atout durable : cette mise en conformité permet d’économiser près de 80 % de l’énergie consommée par la machine à fraiser.
Avis du client
Nous aurions pu faire appel à quatre ou cinq corps de métiers différents pour chaque sous-tâche. Mais nous souhaitions avoir un interlocuteur et un fournisseur unique. La confiance est un facteur important. Bien souvent, on ne reçoit aucune aide et il vaut mieux se débrouiller avec le manuel d’utilisation. C’est pour cette raison que, pour notre prochain projet, nous travaillerons assurément avec Pilz.
À propos de Scheucher Holzindustrie GmbH
Des parquets en bois de chêne, de cerisier ou de noyer, dont des créations toutes particulières, constituent la marque de fabrique des produits Scheucher. Comptant 250 employés et caractérisée par une tradition centenaire, l’entreprise familiale basée au sud de la Styrie, en Autriche, produit depuis plusieurs décennies des parquets haut de gamme pour le marché international, notamment pour des suites d’hôtels, des lofts, des restaurants, des bars ou encore des bâtiments d’entreprises et de congrès. En tant que fabricant de produits naturels et durables, Scheucher accorde une priorité absolue à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]