21 avr. 2023

Un processus de production fluide grâce au muting

Lorsque l’on charge et décharge du matériel par le biais d’un convoyeur, la fonction de sécurité muting permet de fluidifier le processus de fabrication. Dans des applications telles que la surveillance des bandes transporteuses, des palettiseurs ou le contrôle de la sortie des colis, il est ainsi possible d’éviter les temps d’arrêt superflus et d’augmenter la productivité. Les bras de muting conçus pour les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II facilitent l’intégration et le montage.

Des bras de muting pour l’intégration de la fonction muting

En association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, les barrières immatérielles de sécurité PSENopt II proposent la fonction de sécurité muting. Celle-ci permet le transport de matériel à l’intérieur et hors des zones dangereuses pendant la production en cours, ce qui assure un processus de fabrication fluide sans temps d’arrêt inutiles. Les bras de muting supplémentaires mis à disposition facilitent considérablement l’intégration et le montage. Directement effectué sur les barrières immatérielles de sécurité, ce montage permet un gain de place et rend superflue l’installation de structures supplémentaires. En fonction de l’application requise, vous pouvez monter les capteurs nécessaires à n’importe quel endroit le long des bras de muting. Un kit complet est à votre disposition pour un muting en L, en T ou en croix. Idéal pour les applications dans les domaines de la logistique et de l’emballage.

Photo du produit barrière immatérielle
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire