L’avenir du rail numérique : nos solutions de contrôle-commande modulaires de sécurité

Le transport ferroviaire a besoin d’une numérisation : de nombreuses infrastructures ferroviaires sont obsolètes et doivent être modernisées de toute urgence. Par ailleurs, la plupart des solutions disponibles reposent surtout sur les solutions de contrôle-commande propriétaires d’une poignée de fabricants qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres, ce qui crée un rapport de dépendance appelé enfermement propriétaire.

En toute sécurité. Modularité. Pour le rail numérique.

Des voies ferrées qui se croisent avec une combinaison de chiffres

Pilz vous assiste pour surmonter vos défis

L’automatisation ferroviaire numérique moderne peut améliorer la fiabilité du transport ferroviaire. Nous vous apportons notre soutien à l’aide de solutions de sécurité éprouvées pour faire face aux exigences liées à la numérisation dans le secteur ferroviaire

Pourquoi Pilz est-il votre partenaire idéal ?

Nous sommes experts en sécurité

Système de commande ferroviaire PSSrail dans l’armoire électrique

La sécurité étant au cœur de notre métier, nous l’intégrons à nos solutions pour garantir la fiabilité de l’automatisation ferroviaire numérique.

Avec le système de commande ferroviaire PSSrail , nous vous proposons une solution de sécurité éprouvée pour des applications dans les infrastructures ferroviaires exigeant un niveau de sécurité pouvant aller jusqu’à SIL 4. Grâce à son architecture modulaire, il est parfaitement adapté aux tâches de commande numériques. 

Nous sommes fournisseurs de solutions

Des employés dans une usine

De la surveillance et la commande des passages à niveau à l’aiguillage à commande locale et à l’unité de contrôle d’objet EULYNX, nous proposons une plate-forme flexible qui s’adapte à vos exigences personnelles.

Investissez dans l’automatisation future du domaine ferroviaire et profitez de solutions de sécurité numériques innovantes. 

Nous sommes axés sur la numérisation

Cinq écrans sur un bureau

La société Pilz est pionnière du développement de solutions numériques pour les exigences modernes des infrastructures ferroviaires.

Nous soutenons le travail d’EULYNX, une initiative des directeurs d’infrastructures ferroviaires d’Europe de l’Ouest dont le but est de développer et de proposer des normes unifiées pour de nouvelles techniques de postes d’aiguillage modulaires.

Partenaires et références

Nous numérisons votre infrastructure pour le trafic ferroviaire

Notre système de commande ferroviaire modulaire de sécurité PSSrail sert de base à la numérisation des infrastructures ferroviaires : nous vous proposons un système de conception modulaire utilisable de manière flexible et universelle, qui peut ainsi parfaitement s’adapter à vos exigences spécifiques. Utilisez le PSSrail pour diverses applications du domaine des techniques de signalisation, telles que les aiguillages à commande locale, les passages à niveau ou les postes d’aiguillage numériques. Utilisez le PSSrail comme plate-forme de contrôleurs d’objets pour commander numériquement les composants sur le terrain le long des rails, et donc de manière fiable et économique. 

Avantages de nos solutions :

  • Solution numérique : numérisation des infrastructures ferroviaires à l’aide de RaSTa et d’EULYNX 
  • Adaptation aux besoins et flexibilité : vous bénéficiez d’une solution souple et adaptée à vos besoins
  • Modularité : configurable en fonction de vos exigences et ainsi utilisable dans toutes sortes d’applications ferroviaires dans le domaine des techniques de signalisation
  • Ouverture : pas de dépendance vis à vis du fournisseur, puisque notre système de commande ferroviaire peut être intégré dans les solutions de votre choix 
  • Certification : sécurité jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité 4 (SIL 4) selon CENELEC 

Exemples de réussite

Pour plus d’informations

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
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
Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]