Micado, fournisseur de solutions automatisées, se focalise sur les applications innovantes et sur mesure de ses clients. Pour la technique de sécurité d’un prototype de système de mesure en ligne, Micado a donc misé sur le relais de sécurité modulaire novateur myPNOZ – avant même son lancement « officiel ». En effet, pour le concept de sécurité de la station de mesure en ligne, il offrait non seulement la fonctionnalité adéquate, mais il a également convaincu par une autre caractéristique : le myPNOZ a été livré préconfiguré et prêt à être installé, de sorte qu’aucune programmation n’a été nécessaire pour la mise en service.
Une sécurité sur mesure pour les prototypes !
Une sécurité économique et sur mesure
Pour la station de mesure en ligne, trois fonctions de sécurité ont dû être représentées : un arrêt d’urgence, un protecteur mobile nécessaire pour les travaux de réglage et de maintenance, ainsi qu’un clapet de protection pour empêcher toute intervention sur la machine située en amont. Par ailleurs, la solution de sécurité devait s’harmoniser avec les processus de fabrication situés en amont et en aval en termes de technique de sécurité. La configuration complète de la solution de sécurité a été réalisée via l’outil en ligne intuitif myPNOZ Creator, grâce auquel elle peut être créée en toute simplicité.. La solution de Pilz qui a été utilisée répond à toutes les exigences. Et elle constitue également un gain de temps : jusqu’à une heure par machine pour chaque mise en service, qui autrement devrait être effectuée sur place avec beaucoup de contraintes en termes de programmation et de câblage, ainsi qu’une vérification ultérieure des entrées / sorties pour valider l’ensemble du système.
Les avantages en un coup d’œil
- Gain de temps grâce au « prêt à installer » : mise en service en une heure par machine grâce au système prêt à l’installation
- Pas de coût de programmation : l’outil en ligne myPNOZ Creator rend inutile la présence d’un programmeur sur place
- Mise en service rapide et sans effort grâce au schéma de raccordement individuel et à la documentation incluant la table de vérité
Citation
« Nous envisageons de configurer une unité myPNOZ adaptée à 80 % de nos cas d’application. Une fois que l’on a créé une norme qui couvre un large éventail de projets, il est possible de la réutiliser sans le moindre investissement en ingénierie ou en programmation : voilà qui a du charme. »
À propos de Micado
Fondée en 1998 en tant que bureau d’études, la société Micado, originaire du Tyrol de l’Est (Autriche), est aujourd’hui un fournisseur complet de solutions automatisées pour des clients des secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, de l’agroalimentaire et de l’emballage. Située à Oberlienz, la société jouit d’une excellente réputation, au-delà des frontières autrichiennes, en tant que créateur de solutions sur mesure convaincantes.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]