Contrôle des fissures – en toute sécurité et sûreté

Une authentification sécurisée est la clé

Même les plus fines fissures de la taille d’un cheveu qui seraient présentes sur des pièces de moteurs à réaction peuvent entraîner des dysfonctionnements. C’est pourquoi les composants de MTU Aero Engines passent, au cours de leur processus de fabrication, par une vaste installation de contrôle de fissures conçue par Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH. La sécurité et la sûreté industrielle jouent un rôle essentiel, car le personnel de commande, de montage et de maintenance doit pouvoir accéder à l’installation avec des autorisations différentes en fonction des tâches à accomplir. Pour satisfaire à ces exigences d’utilisation, la société Rhode + Wagner a intégré la solution de sécurité infraudable PITmode fusion de Pilz. Le système modulaire de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès allie la sécurité à des possibilités de conception personnalisées.

Des autorisations individuelles pour une meilleure sûreté industrielle

L’installation de contrôle des fissures, qui mesure environ trente mètres de long, quinze mètres de large et jusqu’à sept mètres de haut, se compose de plusieurs zones de travail et de process avec neuf cabines de traitement. La sécurisation de toutes les zones de chargement et d’accès était donc au cœur des solutions d’amélioration. Les capteurs de sécurité pour protecteurs mobiles PSENslock, permettant de sécuriser la position des chariots de chargement utilisés, ainsi que le PSENmlock pour la surveillance en toute sécurité, y compris l’interverrouillage de 14 protecteurs mobiles, font partie intégrante des solutions d’amélioration. Il n’est pas nécessaire que chaque collaborateur ayant accès à la machine dispose de toutes les options de commande, d’intervention et de modification. Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion utilisé par Rhode + Wagner permet aux exploitants de machines comme MTU Aero Engines une gestion individuelle de la sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès. De plus, il exclut pratiquement toute utilisation inappropriée, tentative de fraude, mise en danger des utilisateurs et endommagement de l’installation.

Les avantages en un coup d’œil

  • Le système modulaire PITmode fusion s’intègre facilement dans la conception de la vaste installation
  • Attribution individuelle des autorisations permettant d’intervenir manuellement à chaque étape du process
  • L’attribution d’autorisations permet de limiter les instructions de sécurité aux groupes d’utilisateurs concernés
  • La clé transpondeur RFID combine plusieurs fonctions et autorisations

Témoignages de clients

Lorsque Pilz nous a présenté le PITmode fusion, nous avons tout de suite compris qu’avec ce système modulaire de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès, nous pouvions répondre de manière idéale à toutes les exigences de sécurité et de sûreté industrielle imposées par le client MTU Aero Engines, ainsi qu’à notre vision d’un concept d’installation efficace et simple d’utilisation.

Jörg Rhode, Gérant chez Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

Le système d’autorisations d’accès de Pilz nous permet de gérer individuellement les droits d’accès et de créer différents profils d’utilisateurs.

Korbinian Boisserée, Préparation du travail – Procédés de contrôle d’absence de détérioration (TOOV) chez MTU Aero Engines

À propos de Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH

La société Rhode + Wagner Anlagenbau GmbH fabrique notamment des installations de contrôle de fissures à Ebersbach-Neugersdorf, à l’est de Dresde en Allemagne. Fondée en 2009, l’entreprise s’est spécialisée dans la conceptualisation, la planification, la conception et la fabrication conformément aux souhaits spécifiques des clients. Il s’agit notamment d’installations complètes pour le revêtement et le décapage de surfaces, l’épuration des eaux usées, le traitement des eaux ainsi que les systèmes de transport de marchandises. Avec ses solutions spéciales automatisées dans le secteur de l’aéronautique, la PME originaire de Saxe est référencée depuis plus de dix ans comme un partenaire fiable, notamment auprès de MTU Aero Engines AG.

À propos de MTU Aero Engines AG

La société MTU Aero Engines AG, dont le siège social se trouve à Munich en Allemagne, est l’un des principaux fabricants de moteurs à réaction au monde. Le cœur de métier de MTU réside dans les turboréacteurs à basse pression, les compresseurs à haute pression, les chambres de combustion des turboréacteurs ainsi que les procédés de fabrication et de réparation. Dans le domaine des nouvelles transactions civiles, l’entreprise joue un rôle clé avec le développement, la fabrication et la vente de composants de haute technologie dans le cadre de partenariats internationaux. Les composants MTU sont utilisés sur un tiers des avions de ligne dans le monde.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire