Chez le fabricant autrichien d’emballages en carton Mosburger GmbH, le renouvellement de centaines de kilos de rouleaux de papier lourd pour la production de carton ondulé présentait un grand potentiel de risque pour les utilisateurs, car le processus devait être interrompu manuellement. Pour réduire ce risque à un minimum, Mosburger mise sur une solution de sécurité complète composée du système d’automatismes PSS 4000 et du capteur pour protecteurs mobiles PSENcode.
La production se déroule ici !
Totalement sécurisé et en même temps plus productif
Depuis l’entrepôt, les rouleaux de papier, qui pèsent plusieurs tonnes, passent par la zone de fonctionnement de la ligne de production, car celle-ci est installée « à l’envers » pour des raisons de place. Pour cette raison, chaque rouleau doit être inséré à la main par un opérateur, ce qui impliquait une perte de performance considérable. Par conséquent, pour des raisons d’infrastructure, l’installation a également été réinitialisée, passant d’un fonctionnement automatique à un fonctionnement manuel. Une solution complète pour les automatismes réalisable – c’est-à-dire infraudable – doit permettre à l’installation de redevenir productive tout en étant sécurisée pour les opérateurs. L’approche complète comprenant des logiciels, des systèmes de diagnostic et de visualisation ainsi que des solutions d’automatisation allant des capteurs aux actionneurs, en passant par les systèmes de commande, a convaincu Mosburger. Aujourd’hui, le cœur de la solution, le système d’automatismes PSS 4000, associé aux capteurs de sécurité codés PSENcode, assure la sécurité automatisée. De plus, les processus de travail sont allégés et les temps d’arrêt réduits.
Les avantages en un coup d’œil
- Augmentation de la productivité : des cycles plus courts lors du changement des bobines grâce à une solution complète de sécurité avec le PSS 4000
- Des coûts d’investissement faibles qui s’amortissent en trois ans grâce à la réduction des temps d’arrêt
- Solution infraudable : le concept de sécurité complet et réalisable garantit des processus de travail plus sécurisés
« L’interaction avec Pilz a très bien fonctionné – de la phase d’ingénierie à la phase de mise en œuvre. La concertation et les échanges avec les experts de Pilz ont bien abouti. Ce n’est pas toujours une évidence que les choses se passent aussi bien. »
À propos de la société Mosburger GmbH
La société Mosburger GmbH, qui fait partie de la division Packaging de Dunapack de la holding autrichienne Prinzhorn, produit à Straßwalchen des emballages en carton ondulé conçus individuellement et sur mesure. Ces dernières années, l’entreprise est passée du statut de fabricant de composants à celui de fournisseur de solutions.
Nos produits intégrés à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]