Interverrouillages de sécurité

Travail en toute sécurité pour une meilleure productivité – avec les capteurs de sécurité de Pilz

Photo de plusieurs interverrouillages de sécurité

Les applications incluent presque toutes des protecteurs mobiles tels que des portes battantes et coulissantes, des trappes ou des capots. En présence de mouvements dangereux liés à la course de freinage, un système d’interverrouillage de sécurité avec une protection contre la fraude correspondante conformément à l’EN ISO 14119 est requis. 

L’ouverture des protecteurs mobiles est seulement possible lorsque les mouvements dangereux de la machine se sont arrêtés. Le redémarrage ne se produit qu’après avoir refermé et verrouillé les protecteurs mobiles. Pour cela, les dispositifs de protection ne doivent être ni contournables, ni fraudables. 

Les interverrouillages de sécurité Pilz vous offrent la solution adéquate aussi bien pour la protection des process que des personnes – pour un travail en toute sécurité et productif.

Un interverrouillage en toute sécurité. Pour une production efficace.

  • Vaste gamme de capteurs offrant une grande flexibilité lors de la conception de machines
  • Adaptation à toutes les applications jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849 ou jusqu’à SIL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Gain de temps et réduction des coûts grâce à un montage simple ainsi qu’à la possibilité d’un montage en série en toute sécurité avec diagnostic
  • Protection contre les mouvements dangereux des machines par la surveillance des verrouillages de sécurité et interverrouillages de sécurité des protecteurs mobiles
  • Sécurité et productivité élevées : protection contre la fraude évitant les interruptions de production involontaires ; codage librement sélectionnable
  • Solution personnalisée pour protecteurs mobiles, adaptée à l’application
  • Grande disponibilité et durée de vie élevée des capteurs
Un employé de production devant une machine sur laquelle des interverrouillages de sécurité sont utilisés.

Protection des hommes et des machines avec l’interverrouillage des protecteurs mobiles

Vous recherchez la sécurisation adéquate de vos protecteurs mobiles ? Les questions relatives au type de dispositif de protection, à l’interverrouillage nécessaire ainsi qu’au niveau de performance sont à la base du choix de l’interverrouillage des protecteurs mobiles approprié : 

Icône avec des symboles représentant des dispositifs de protection

Type de dispositif de protection

S’agit-il d’un dispositif de protection franchissable ou non franchissable ? Les dispositifs de protection franchissables sont généralement de grandes portes battantes ou coulissantes ; les dispositifs de protection non franchissables sont par exemple des capots ou des trappes.

Icône avec un symbole représentant une horloge

Dispositif d’interverrouillage process ou interverrouillage de sécurité 

Le type d’interverrouillage des protecteurs mobiles à employer dépend de la course de freinage. Si la durée nécessaire pour atteindre la zone dangereuse dépasse la course de freinage, un dispositif d’interverrouillage process suffit. En revanche, si la durée d’intervention est plus courte que la course de freinage, un interverrouillage de sécurité (protection des personnes) est requis.

Icône contenant les lettres PL

Niveau de performance

Le niveau de protection est défini conformément à l’EN ISO 13849-1 ou l’EN 62061. Les critères essentiels pour la détermination sont par exemple la gravité de lésions potentielles, la fréquence du risque et la possibilité d’évitement des risques.

 

Complément d’informations à consulter sur l’interverrouillage des protecteurs mobiles :

Livre blanc sur les interverrouillages de sécurité

Dans le livre blanc, nous avons résumé pour vous toutes les informations importantes sur les interverrouillages de sécurité. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les différentes fonctions de sécurité et comment réussir l’installation en toute sécurité.

Téléchargement du livre blanc

Brochure Interverrouillages de sécurité

Dans notre nouvelle brochure « Interverrouillages de sécurité – pour plus de sécurité et de productivité », vous trouverez par ailleurs des informations intéressantes sur les possibilités d’utilisation des différents produits.

Téléchargement de la brochure

Vue d’ensemble des interverrouillages de sécurité

Nous vous proposons une gamme étendue d’interverrouillages de sécurité pour la sécurisation de protecteurs mobiles. Ils surveillent de manière rentable et efficace les portes dans les enceintes de sécurité ainsi que les capots et les trappes : 

Désignation

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate
Applications Protecteurs mobiles franchissables et non franchissables Protecteurs mobiles franchissables et non franchissables Petits protecteurs mobiles non franchissables Protecteurs mobiles franchissables et non franchissables Grands protecteurs mobiles franchissables
Principe de fonctionnement Électromécanique Clé à transpondeur Clé à transpondeur Clé à transpondeur Clé à transpondeur
Principe d’interverrouillage Principe du courant de fonctionnement,
principe de l’action positive
Principe du courant de fonctionnement

Principe bistable

(power-to-unlock)

Principe bistable Principe bistable
Fonctions de sécurité Dispositif d’interverrouillage process, interverrouillage de sécurité (protection des personnes) Dispositif d’interverrouillage process, interverrouillage de sécurité (protection des personnes) Interverrouillage de sécurité (protection des personnes) Interverrouillage de sécurité (protection des personnes) Interverrouillage de sécurité (protection des personnes)
Classification du verrouillage selon la norme EN ISO 13849-1 (surveillance de protecteurs mobiles) PL c,
avec exclusion de défaillance PL d
PL e, catégorie 4 PL d, catégorie 3 PL e, catégorie 4 PL e, catégorie 4
Classification de l’interverrouillage selon la norme EN ISO 13849-1 (surveillance de l’interverrouillage) PL c,
avec exclusion de défaillance PL d
PL d, catégorie 2 PL d, catégorie 3 PL e, catégorie 4 PL e, catégorie 4
Force d’interverrouillage FZH : 1 500 N
  • F1max : 1 000 / 2 000 N (protection des process)
  • F1max: 2000 N (FZH 1000N) (protection des personnes)
1 950 N (F1max : 3 900 N) FZH : 7 500 N FZH : 7 500 N
Infraudabilité Faible Jusqu’à élevée Jusqu’à élevée Jusqu’à élevée Jusqu’à élevée
Système de déblocage auxiliaire Intégré - Intégré Intégré Intégré
Système de déblocage à des fins d’évacuation En option (PSEN me5) - - En option En option
Déverrouillage d’urgence En option (PSEN me5) - - En option -
Lien d’accès aux produits PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate

 

Solutions complètes de sécurité pour votre dispositif de protection

Outre l’interverrouillage de sécurité, une sécurisation fiable et efficace des dispositifs de protection implique également une unité de commande complémentaire ainsi qu’un câblage et un système de contrôle-commande adaptés. Les capteurs de sécurité Pilz peuvent être montés en série entre eux et sont compatibles avec d’autres produits et interfaces. Ils s’intègrent parfaitement dans l’environnement de votre installation et permettent sa mise en conformité ultérieure avec des composants Pilz.

Solution personnalisée pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

  • Interverrouillages de sécurité pour la protection des process et des personnes 
  • Commande simple avec la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, en option avec gestion des accès intégrée 
  • Accessoires complémentaires : de la poignée de porte adaptée au système de déblocage à des fins d’évacuation 
  • Informations détaillées de diagnostic et d’état avec le Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2
Image présentant une application avec un dispositif de protection

Notre gamme des produits : interverrouillages de sécurité

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be