Solutions d’automatismes dans l’emballage primaire

Automatisation des lignes d’emballage et de conditionnement dans l’emballage primaire

L’automatisation des lignes de conditionnement dans l’emballage primaire concerne principalement les produits agroalimentaires, les boissons, les produits pharmaceutiques ou encore les produits de grande consommation. Dans ces secteurs en particulier, les exigences en matière de protection des process et d’hygiène sont très élevées, car les machines et installations d’emballage et de conditionnement sont soumises à des processus de nettoyage permanents. La disponibilité et la sécurité des installations et des machines, comme les installations de remplissage, les machines de formage, de remplissage et de scellage, ainsi que la logistique de transport sont des critères importants. Toutes ces exigences peuvent être satisfaites grâce à nos technologies telles que les systèmes de contrôle-commande, les capteurs de sécurité et les solutions Motion Control.

La priorité est donnée à l’automatisation, à la sécurité des utilisateurs et à la prévention des arrêts inutiles de votre machine d’emballage et de conditionnement, avec une productivité et une flexibilité maximales.

Votre guide sur la norme EN 415 - dans un webinaire gratuit !

Dans ce webinaire gratuit, nous nous pencherons sur la série de normes EN 415, les standards de sécurité européens qui déterminent la manière dont les machines de conditionnement - des lignes de remplissage aux palettiseurs - doivent être conçues et utilisées pour protéger les personnes et garantir la conformité réglementaire.

Vous découvrirez ce qui suit :

  • Qu'est-ce que la norme EN 415 et quel est son lien avec le règlement européen sur les machines ?
  • Pourquoi les équipementiers (OEM) profitent d'une conception conforme aux normes
  • Comment se présentent les exigences de sécurité typiques dans la pratique
  • Nouveautés liées à la mise à jour de la norme EN 415-3, y compris la couverture du cycle de vie et les nouveaux types de machines
  • Comment Pilz vous soutient sur votre chemin vers des machines conformes
  • Exemples d'application avec les produits PILZ

Que vous soyez constructeur de machines, ingénieur sécurité ou responsable de service emballage, ce webinaire vous apportera les connaissances nécessaires pour concevoir des systèmes d'emballage plus sûrs, plus intelligents et plus conformes. Inscrivez-vous gratuitement et prenez une longueur d'avance en matière de sécurité des emballages !

(Ce webinaire est uniquement disponible en anglais.)

Sécurité et hygiène des emballages sous blister

Le capteur de sécurité magnétique PSENmag surveille les protecteurs mobiles et les positions dans les environnements industriels difficiles. Le boîtier en acier inoxydable résiste à la saleté et aux températures élevées. Les dépôts n’ont aucune chance : les capots ou les clapets de votre machine sont ainsi sécurisés même après des méthodes de nettoyage agressives, comme la stérilisation à la vapeur chaude.

Grâce à son boîtier très résistant, le PSENmag, en tant que variante en acier inoxydable, est capable de surveiller en toute fiabilité les environnements présentant des risques d’explosion. C’est pourquoi le capteur robuste avec indice de protection IP67/IP69K ainsi que nos câbles certifiés par ECOLAB GmbH sont idéaux pour emballer en toute sécurité les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

Exemple d’application Sécurité et hygiène des emballages sous blister

Protection contre la fraude de votre installation de remplissage

Exemple d’application d’une installation de remplissage

La mise en réseau de l’informatique et de la bureautique nécessite une protection supplémentaire de votre machine d’emballage et de conditionnement, par exemple de votre installation de remplissage. Le protège votre réseau de commande contre toute tentative de fraude par un accès non autorisé. Votre machine est ainsi protégée en cas d’attaque extérieure. Vous pouvez par exemple relier le SecurityBridge en amont aux micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, au système d’automatismes PSS 4000 (sur la photo) ou à tout autre système de commande.

Avec les capteurs correspondants de notre marque, comme le PSENopt ou le capteur de sécurité PSENcode, votre installation de remplissage fonctionne efficacement, en toute sécurité et sûreté.

Gestion des Identités et des Accès (GIA) dans les installations de remplissage

La GIA vous permet de mettre en œuvre des solutions personnalisées en matière de protection des collaborateurs, de responsabilité civile, d’optimisation de la productivité et de protection de vos données. Le mode de fonctionnement des machines de conditionnement, notamment, nécessite d’être fréquemment changé. Avec le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode, vous protégez vos collaborateurs contre les dangers et vos machines contre les accès non autorisés. Associée aux micro automates configurables PNOZmulti 2 ou au PSS 4000, l’unité de lecture PITreader protège les écrans IHM contre les accès non souhaités et remplace les mots de passe peu fiables par le biais de boutons-poussoirs comme le PIToe 4s ou par saisie tactile sur un écran PMIvisu. On emploie le PITmode fusion avec l’unité de contrôle séparée (PITm4 SEU) lorsqu’un système de commande externe est utilisé.

Vous pouvez également réglementer l’accès par des protecteurs mobiles, comme ceux employés pour la maintenance des installations de remplissage, avec des autorisations individuelles par clé à transpondeur. Avec cette solution « Key in pocket », les identifiants de sûreté des utilisateurs sont sauvegardés dans une liste sécurisée du PNOZmulti 2 ou du PSS 4000. Le redémarrage de l’installation n’est possible que lorsque tous les utilisateurs se sont déconnectés. Par ailleurs, la combinaison avec le système modulaire pour protecteurs mobiles permet d’obtenir des solutions personnalisées dédiées à la sécurisation des protecteurs mobiles et adaptées aux besoins en matière de protection des collaborateurs et des process.

Exemple d’application d’une installation de remplissage avec sélection du mode de fonctionnement

Sécurité des machines de formage, remplissage et scellage

Exemple d’application des machines de formage, remplissage et scellage

Les systèmes Motion Control, qui répondent à des exigences élevées en matière de précision de positionnement et de synchronisation des entraînements, sont particulièrement déterminants pour les processus d’emballage et de conditionnement automatisés, tels que le formage, le remplissage et le scellage. Les vitesses élevées, par exemple des laminoirs et de l’alimentation en papier du matériau d’emballage, rendent indispensable un haut niveau de sécurité pour les utilisateurs. Grâce au Safe Motion – sécurité intégrée dans l’entraînement PMCprotego DS – cette sécurité est assurée directement dans le variateur, ce qui permet de gagner de la place, et on dispose d’un grand nombre de fonctions de sécurité et Motion Monitoring.

Nos servomoteurs PMCprotego SZ peu encombrants prennent en charge toutes les tâches de mouvement et complètent ainsi la solution globale Motion Control.

Plus d’informations sur le packaging

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire