EN/CEI 61496

L’EN/CEI 61496 « Sécurité des machines – Équipements de protection électro-sensibles – Partie 1 : prescriptions générales et essais » établit un lien évident entre les classes des types des équipements de protection électrosensibles (EPES) et le niveau d’intégrité de sécurité (SIL – selon la CEI 62061) ou le niveau de performance (PL – selon l’ISO 13849). Ce lien a été défini de la manière suivante :

Utilisation possible dans des applications selon Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/CEI 62061   SIL 1 et
SIL CL 1
SIL 2 et
SIL CL 2
SIL 3 et
SIL CL 3

Par conséquent, les barrières immatérielles de type 2, par exemple, doivent seulement être utilisées dans des applications jusqu’au niveau de performance c. Pendant longtemps, seules les classes des types 2 et 4 étaient définies dans la partie 2 de la norme. En 2020, la classe de type 3 a également été ajoutée dans la quatrième édition de la norme. Cette classe peut être utilisée pour les applications jusqu’au niveau de performance d.


Deuxième spécification des contrôles

La partie 1 définit notamment les exigences générales en matière de contrôles environnementaux valables pour l’ensemble des EPES. Avec la quatrième édition publiée en 2020, ces exigences ont été adaptées aux exigences et à la terminologie des nouvelles directives et normes génériques, telles que la directive CEM. Par ailleurs, les procédures de contrôle des influences environnementales ont été révisées et complétées lorsque cela était nécessaire, ou bien il a été fait référence aux procédures de contrôle figurant dans les directives et normes génériques. Les influences environnementales suivantes doivent être contrôlées pour la certification d’un dispositif de protection :

• température ambiante et humidité de l’air

• perturbations électriques

• influences mécaniques

• indice de protection du boîtier

• influences d’une lumière parasite

Sécurisation légale avec la gamme de barrières immatérielles de Pilz

Pour les EPES selon l’EN/CEI 61496, un examen CE de type doit obligatoirement être réalisé par un organisme de contrôle indépendant pour la déclaration de conformité, car la norme n’étant pas explicitement harmonisée, aucune présomption de conformité à la directive Machines n’est valable. Toutes les barrières immatérielles PSENopt de Pilz ont fait l’objet d’un examen CE de type selon la norme EN/CEI 61496 parties 1 et 2. Elles sont disponibles dans les types 2, 3 ou 4 et à partir d’une résolution de 14 mm (protection des doigts). Elles sont ainsi adaptées à toutes les applications jusqu’à PL e. Avec les premières barrières immatérielles de type 3 sur le marché, nous proposons une solution économique et conforme aux normes pour les applications jusqu’à PL d.

Le tableau suivant fournit une vue d’ensemble de la gamme de produits ainsi que du niveau d’intégrité de sécurité SIL et du niveau de performance PL correspondants : 

Type PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Résolution

Protection des mains et du corps, sécurisation des accès

Protection des doigts et des mains Protection des doigts, des mains et
du corps
Protection des doigts et des mains
Homologuées selon
l’EN/CEI 61496-1/-2
Type 2 Type 4 Type 2 Type 4 Type 3 Type 4 Type 2

Type 4

Utilisation possible dans des applications selon l’EN ISO 13849-1, l’EN/CEI 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Fonctions / caractéristiques Surveillance de la boucle de retour, réinitialisation, acquittement, diagnostic

Surveillance de la boucle de retour, réinitialisation, acquittement, diagnostic et muting, blanking, mise en cascade

Diagnostic, absence de zones mortes, grande robustesse, compatibilité de raccordement avec le PDP67, codage, câblage simple

Surveillance de la boucle de retour, diagnostic, mise en cascade

 
Lien d’accès aux produits :

Dans le cadre des contrôles mécaniques, deux classes relatives aux chocs ont été définies pour l’utilisation stationnaire des EPES lors de la révision de la norme : la classe 3M4 définit les valeurs d’accélération jusqu’à 15 g, et la classe 3M7, des accélérations jusqu’à 25 g. Nos barrières immatérielles PSENopt II atteignent même une accélération de 50 g, et relèvent ainsi de la classe la plus élevée. Elles sont ainsi particulièrement résistantes aux chocs extrêmes.

Constatez par vous-même la robustesse de nos barrières immatérielles PSENopt II

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire