Visualisation pour le système d’automatismes PSS 4000

L’œil du système d’automatismes PSS 4000

Visualisation pour le système d’automatismes PSS 4000

Avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet, vous gardez une vue globale du système d’automatismes PSS 4000 : aussi bien localement qu’à distance. Le PASvisu vous informe constamment sur le processus actuel de vos machines et installations ! Les temps d’arrêt des machines et les longues recherches d’erreurs font désormais partie du passé.

En plus du diagnostic du système qui est lui-même exécuté par le matériel du système d’automatismes, le PASvisu peut également afficher le diagnostic process du projet créé dans le PAS4000. Le PASvisu affiche ce diagnostic sur un PMI, un PC ou sur smartphone et tablette. Ainsi, vous visualisez vos machines et installations de manière simple et intuitive !

Un atout supplémentaire :

Le PASvisu est adapté de façon optimale au système d’automatismes PSS 4000 de Pilz. Le logiciel de commande PAS4000 peut être relié en toute simplicité au logiciel de visualisation PASvisu. Il en résulte une parfaite symbiose entre la commande et la visualisation – pour toutes les phases du cycle de vie des machines.

Vision complète du système d’automatismes PSS 4000

  • Visualisation de toutes les valeurs du processus du projet d’automatismes
  • Évolutif et indépendant de la plate-forme
  • Base de données commune PAS4000 et PASvisu
  • Délais de réalisation des projets plus courts grâce au lien entre le PAS4000 et le PASvisu
  • Une ingénierie plus rapide puisque la saisie manuelle et l’affectation des variables sont inutiles
Vision complète du système d’automatismes PSS 4000

Visualisation en tant que partie du système d’automatismes PSS 4000

Visualisation en tant que partie du système d’automatismes PSS 4000

Vous pouvez relier le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet directement avec le projet de commande issu du logiciel PAS4000. Par conséquent, vous disposez automatiquement d’un accès total à toutes les variables du process qui sont dans le projet ainsi qu’à l’ensemble de l’espace de nommage du système d’automatismes. De cette manière, vous obtenez des informations telles que la somme de contrôle du projet ou la version du firmware qui se trouvent dans le système de commande PSSuniversal PLC. Vous bénéficiez ainsi de temps d’exécution des projets plus courts et d’une ingénierie plus rapide.

Le PASvisu montre les blocs faisant l’objet d’une création de projets dans le système de commande en tant que carreaux prédéfinis groupés. Tous les blocs logiciels utilisés dans le projet de commande sont automatiquement disponibles dans le PASvisu et peuvent directement être utilisés en vue du diagnostic graphique des blocs. Toutes les variables importantes sont déjà reliées à ces carreaux matériels de Pilz. La liste des diagnostics (alarme et mesures correctives) ainsi que l’historique peuvent également être affichés. D’autre part, vous disposez d’un carreau avec l’état des LEDs du matériel PSS 4000.

Prêts à l’emploi dans tous les secteurs d’activités

Notre gamme de produits: Logiciels de visualisation pour le PSS 4000

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire