5 juil. 2021

Scrutateurs laser de sécurité PSENscan : utilisations multiples grâce à la nouvelle bibliothèque C++

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan permet la surveillance productive des surfaces et la navigation dynamique des véhicules à guidage automatique (AGV). Les applications utilisant le PSENscan peuvent être adaptées de manière flexible à des tâches spécifiques au client.

Jusqu’ici, des modules ROS (Robot Operation System) prêts à l’emploi étaient disponibles pour la navigation. Désormais, la nouvelle bibliothèque C++ autonome du PSENscan permet également d’utiliser le scrutateur laser en toute simplicité dans les environnements de production Windows ou Linux. Le PSENscan vous assiste dans la mise en œuvre sécurisée et rapide de vos applications mobiles.

Plus d’informations sur le scrutateur laser de sécurité PSENscan

Accéder directement à la bibliothèque C++ sur Github

Bibliothèque C++ autonome
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire