Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode réunit les fonctions sécurité et sûreté dans un même système. Avec ces appareils, la sélection fonctionnelle en toute sécurité du mode de fonctionnement ainsi que la gestion des autorisations d’accès sont possibles sur des machines et installations.
Les appareils PITmode peuvent être utilisés dans des machines et installations dans lesquelles il faut commuter entre différentes opérations de commande et différents modes de fonctionnement. Il est possible, à partir de clés à transpondeur avec technologie RFID, d’octroyer à chacun des collaborateurs les validations des machines et les autorisations qui sont adaptées à leurs aptitudes. L’unité de contrôle de sécurité (Safe Evaluation Unit) détecte le mode de fonctionnement défini tel que, par exemple, le mode automatique, l’intervention manuelle dans des conditions limitées ou le mode maintenance. Elle l’analyse et procède à une commutation fonctionnelle en toute sécurité. Par conséquent, les hommes et les machines sont protégés et toute commande défectueuse ou fraude est exclue.