23 sept. 2021

Le nouveau relais de sécurité myPNOZ

Si vous ne connaissez pas encore le nouveau relais de sécurité myPNOZ, voici ce qu’il faut savoir ! Nous répondons aux questions fréquemment posées concernant le nouveau relais de sécurité.

Le nouveau relais de sécurité myPNOZ comble les lacunes entre un relais de sécurité simple pour une fonction de sécurité et les systèmes de commande configurables compacts. Avec le nouveau relais de sécurité modulaire, vous pouvez surveiller jusqu’à 16 fonctions de sécurité sans aucune connaissance en programmation. Vous assemblez votre solution de manière intuitive en quelques clics via l’outil en ligne myPNOZ Creator. Autre avantage, et non des moindres : Vous recevez le relais de sécurité déjà assemblé et réglé, et il vous suffit de le câbler dans l’armoire électrique. Prêt !

  • Quels sont les nouvelles caractéristiques et les avantages du myPNOZ ?

Voici quelques-uns des avantages du myPNOZ : Fonction de sécurité globale et alimentation en courant via un module de base, les modules d’extension peuvent être sélectionnés selon les besoins. Liaison facile et rapide des modules via un connecteur BUS. Par ailleurs, des sorties relais et statiques sont possibles. Extension facile du système.

  • Pourquoi le relais de sécurité myPNOZ est-il particulièrement facile à utiliser ?

Vous n’avez besoin d’aucune connaissance en programmation. L’ingénierie complète est possible à l’aide de l’outil en ligne myPNOZ Creator et d’un tournevis. Vous pouvez modifier les réglages et effectuer le remplacement et l’extension des modules sans aucune connaissance en programmation et sans avoir à démonter le système complet.

  • À quoi ressemble le processus de commande du myPNOZ ?

Vous obtiendrez votre myPNOZ individuel en 3 étapes simples. Vous créez : Avec le myPNOZ Creator convivial, vous pouvez facilement créer votre myPNOZ individuel. Nous construisons : Chaque relais de sécurité est préassemblé à l’unité par nos soins conformément à votre configuration individuelle. Vous installez : Le myPNOZ est rapide et facile à installer. Vous recevrez votre myPNOZ « prêt à être utilisé en plug and play ».

  • Que signifie une « architecture modulaire » dans le cas du myPNOZ ?

Sous cette forme, le caractère modulaire est unique en son genre sur le marché (selon le principe « payez ce dont vous avez besoin »). Vous avez un grand choix de modules d’entrées, de sorties et d’entrées / sorties que vous pouvez assembler sur mesure pour chaque application. Les modules d’extension permettent des fonctions de sécurité supplémentaires et une augmentation du nombre de contacts. Et ce, même après la mise en service !

 

Autres informations sur le myPNOZ

Le nouveau relais de sécurité myPNOZ
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire