Vous avez besoin d’une surveillance avec dispositif d’interverrouillage process pour votre protecteur mobile ? Le système d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock / PSENslock 2 vous permet de sécuriser avec efficacité aussi bien les portes battantes et coulissantes que les capots et trappes jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, cat. 4 selon l’EN ISO 13849. L’infraudabilité du capteur de sécurité RFID offre une protection fiable des process pour une productivité maximale.
Système d’interverrouillage de sécurité PSENslock / PSENslock 2
Meilleure productivité grâce à un interverrouillage robuste
Système d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock 2 – la nouvelle génération
Le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock a déjà fait ses preuves dans le cadre de la protection des process sur les machines et les installations. Sur cette base, la nouvelle génération PSENslock 2 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités – pour un dispositif d’interverrouillage process efficace, même dans des conditions environnementales difficiles :
Le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 offre une force d’interverrouillage maximale de 1 000 ou 2 000 N au choix. Avec son indice de protection IP67 / IP6K9K, le PSENslock 2 est insensible à la poussière et à l’eau. Le design mieux conçu en termes d’hygiène empêche le dépôt de saletés et de poussières. D’autre part, il existe des variantes spéciales avec des composants en acier inoxydable pour les applications soumises à des règles d’hygiène contraignantes dans l’industrie du packaging.
Applicable pour la protection des personnes
Pour les applications nécessitant un interverrouillage de sécurité pour la protection des personnes, il existe une variante supplémentaire avec surveillance en toute sécurité de la force d’interverrouillage. Avec une utilisation possible jusqu’à PL c, cat. 2, cette variante permet une force d’interverrouillage de 1 000 N.
Sécurisation des protecteurs mobiles avec le PSENslock 2
Qu’il soit installé seul ou en série, le PSENslock 2 peut être utilisé de manière universelle pour la sécurisation des protecteurs mobiles. Pour les applications soumises à des règles d’hygiène contraignantes, telles que dans l’industrie du packaging, l’agroalimentaire ou l’industrie pharmaceutique, le PSENslock 2 offre une protection en toute fiabilité. En association avec le système de diagnostic intelligent SDD, il existe plus de possibilités de diagnostic, permettant ainsi d’augmenter encore plus la disponibilité.
Sécurisation de portes battantes et coulissantes avec le PSENslock 2
- Le PSENslock 2 est monté en série en toute sécurité avec un diagnostic intelligent via Safety Device Diagnostics (SDD) : cela réduit le câblage et les temps de mise en service
- Solution complète avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2
La solution complète pour votre protecteur mobile :
Combinez le système d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 avec l’unité de commande PITgatebox – au choix, également avec autorisations d’accès intégrées – pour simplifier la commande. En association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, sécurisez complètement vos protecteurs mobiles avec un seul système. En complément, le Safety Device Diagnostics (SDD) offre des informations détaillées de diagnostic et d’état.
Travail productif, même dans des environnements difficiles – vos avantages
- Résistance à la poussière, la saleté et à l’eau
- Grande disponibilité : l’actionneur flexible avec de grandes surfaces de contact compense facilement les tolérances, même en cas de décalage des protecteurs mobiles
- Grande productivité : protection contre la fraude évitant les interruptions de production involontaires ; codage sélectionnable librement
- Diagnostic intelligent dans le montage en série au moyen du Safety Device Diagnostics (SDD) : réduction des coûts de câblage grâce au montage en série en toute sécurité jusqu’à PL e
- Durée de vie élevée grâce à une technique à transpondeur sans contact et un interverrouillage magnétique
- Un montage simple permet de gagner du temps lors de la mise en service
Caractéristiques des systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2
- Protection fiable des process : Force d’interverrouillage F1max de 1 000 ou 2 000 N au choix (PSENslock : 500 N ou 1 000 N)
- Indice de protection IP67 / IP6K9K (PSENslock : IP67)
- Diagnostic convivial via 4 LED des deux côtés permettant un affichage direct des états
- Possibilité d’adaptation aux exigences spécifiques grâce à une force de maintien réglable via la clé de configuration « Config Key »
- Variante avec des sorties de sécurité indépendantes de l’interverrouillage : les sorties de sécurité (sorties OSSD) du système d’interverrouillage de sécurité commutent indépendamment de l’état de l’interverrouillage et augmentent la flexibilité lors de la réalisation de votre application.
Notre gamme de produits : Systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be