Logiciel IHM PASvisu pour la visualisation basée sur internet

Le logiciel IHM basé sur internet – une vision complète de vos automatismes !

Logiciel IHM PASvisu pour la visualisation basée sur internet

Avec le PASvisu, configurez et visualisez vos projets d’automatismes de manière simple et optimale. Profitez d’une vue d’ensemble complète et conviviale de votre installation, localement et via un accès à distance ! Le PASvisu affiche vos projets d’automatismes de manière visuellement attractive grâce à différentes feuilles de style.

Avec le PASvisu, vous pouvez visualiser les données issues de différentes sources dans un même projet. De ce fait, la sûreté maximale de la communication des données est assurée. Pratiquement tous les systèmes de commande peuvent être visualisés avec le PASvisu via les possibilités de connexion les plus diverses. Les systèmes de commande ou d’automatismes de Pilz, tels que le PNOZmulti ou le PSS 4000, échangent des données avec le logiciel de visualisation via une liaison directe. Vous pouvez également afficher toutes les données ensemble dans un seul projet de visualisation – y compris la possibilité de diagnostic.

Le logiciel de visualisation ouvert à toutes les solutions

Logiciel IHM PASvisu pour la visualisation basée sur internet

L’utilisation du logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est si flexible que vous pouvez intégrer très simplement le logiciel à votre infrastructure d’automatismes existante. Le PASvisu prend en charge le protocole de communication Modbus TCP ou la liaison via un serveur OPC UA. Ainsi, il est possible de l’utiliser avec pratiquement tous les systèmes de commande usuels du marché. Les données du process peuvent être échangées très simplement. Les données issues de différents systèmes de commande sont affichées dans le même projet de visualisation. De plus, l’affichage des données est possible sur pratiquement tous les terminaux (exemples : IHM déjà intégrées à la machine, PC externes, tablettes). Par conséquent, vous pouvez visualiser vos machines et installations de manière optimale sans avoir à remplacer les composants et systèmes déjà utilisés. De ce fait, le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est une solution optimale en termes de coûts !

Téléchargez maintenant la version la plus récente du PASvisu !

PASvisu : logiciel de configuration PASvisu Builder et PASvisu Runtime

Le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est composé du PASvisu Builder et du PASvisu Runtime. Le PASvisu Builder est un logiciel basé sur HTML5 pour une création de projets simple et efficace. Le PASvisu Runtime est disponible en version PC pour une utilisation indépendante de l’appareil et en version PMI pour les projets de visualisation utilisant les écrans IHM de Pilz.

 

Le PASvisu désormais avec visualisation à partir de sources de données multiples

Ouvert à toutes les solutions : mise en œuvre simple de vos projets de visualisation

Le PASvisu est composé du logiciel de configuration PASvisu Builder et de PASvisu Runtime
  • L’utilisation ainsi que l’échange et le traitement des données du process sont possibles avec pratiquement tous les systèmes de commande usuels : le PASvisu prend en charge le protocole de communication Modbus TCP ainsi que la liaison via le serveur OPC UA
  • Connexion rapide à tous les composants industriels dans lesquels Modbus TCP est intégré en tant que protocole de transmission
  • Affichage des données possible sur les terminaux les plus divers (exemples : IHM déjà intégrée à la machine, PC, tablettes)
  • Liaison directe entre les projets PNOZmulti ou PSS 4000 pour un transfert de données encore plus rapide – temps d’ingénierie réduits, car il n’est plus nécessaire de saisir et d’affecter manuellement les variables
  • Visualisation par des tuiles – les éléments prédéfinis de l’interface graphique comportent déjà toutes les propriétés pertinentes (exemples : préfixe, suffixe, état d’erreur)
  • La liaison des variables du process s’effectue par un filtrage automatique dans le logiciel (inutile de créer les variables manuellement)
  • Véritable fonctionnalité client-serveur – la maintenance à distance peut être effectuée indépendamment de l’exploitation sur site

Convivial et intuitif : voici comment profiter du PASvisu

  • Accélération de la réalisation de vos projets : de l’ingénierie à l’exécution, en passant par la maintenance
  • Possibilité de créer d’autres langues, y compris une fonction d’exportation et d’importation
  • Enregistrement des données des variables et exportation via un fichier CSV
  • Advanced Trend Tile : affichage de courbes de tendance connectées, de filtres ciblés en fonction de la durée écoulée et ajout de tendances dynamiques
  • Gestion intégrée des recettes : définition simple de vos propres recettes en stockant des valeurs pour les variables et en les ajoutant aux enregistrements de données existants. Récupération de vos propres enregistrements de données dans le système de commande via le Runtime.

Sûreté de la communication des données et de l’authentification

Sûreté de la communication des données et de l’authentification

Le PASvisu fonctionne avec une liaison client-serveur sécurisée. Ainsi, les données sont transférées en toute sécurité du PASvisu Server à la visualisation de l’installation sur site. Pour cela, le flux de données entre les clients PASvisu, le PASvisu Builder et le PASvisu Server est entièrement crypté.

Par ailleurs, le logiciel de visualisation basé sur internet permet une authentification forte des utilisateurs. Seuls les clients autorisés peuvent se connecter au PASvisu Server.

Les écrans de visualisation adaptés au logiciel

Le PASvisu est si flexible qu’il permet d’afficher des données sur une multitude d’appareils terminaux – des interfaces Homme Machine déjà intégrées à la machine aux appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes, en passant par les PC externes. Le PASvisu se combine également de façon optimale avec l’interface Homme Machine PMIvisu de Pilz. L’interface Homme Machine est équipée d’un processeur performant et le logiciel de visualisation PASvisu est déjà préinstallé avec licence enregistrée en vue d’une utilisation conviviale. Les écrans capacitifs existent en deux versions et en deux tailles pour chaque version.

PMIvisu v8 – écrans IHM avec logiciel de visualisation
Avec les PMIvisu v807 et v812, vous disposez désormais d’écrans de visualisation performants de 7“ et 12“. Utilisez les écrans PMIvisu avec le micro automate configurable PNOZmulti ou le système d’automatismes PSS 4000 pour profiter d’une visualisation de qualité professionnelle de vos machines et installations !

Écrans de diagnostic et de visualisation PMIvisu v7e
Choisissez les PMIvisu v704e et v707e en tant qu’écrans de diagnostic et de visualisation aux coûts optimisés dans les tailles 4.3“ ou 7“. Avec le PMIvisu v7e, vous pouvez visualiser et diagnostiquer toutes les fonctions des micro automates configurables PNOZmulti via une connexion directe.

 

Le PASvisu est parfaitement adapté aux écrans de visualisation PMI v7e

Couplage avec le système d’automatismes PSS 4000

Le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet est adapté de façon optimale au système d’automatismes PSS 4000 de Pilz. Son logiciel de commande PAS4000 peut ainsi être relié en toute facilité avec le logiciel de visualisation PASvisu. Il en résulte une parfaite symbiose entre la commande et la visualisation – pour toutes les phases du cycle de vie des machines.

Couplage avec le système d’automatismes PSS 4000

Raccordement des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti au logiciel de visualisation PASvisu

Reliez désormais les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti directement avec le logiciel de visualisation PASvisu. Vous disposez ainsi des fonctions complètes du logiciel, y compris une possibilité de diagnostic. Profitez de faibles temps d’arrêt grâce à un redémarrage rapide !

Relier le PNOZmulti avec le PASvisu en toute simplicité

Téléchargement du PASvisu

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire