26 avr. 2024

De l’or pour les systèmes d’interverrouillage de sécurité Pilz :

le PSENslock 2 et le PSENmlock mini ont été nommés « Produit de l’année ».

Les systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 et PSENmlock mini récompensés par le prix du Produit de l’année dans la catégorie « Sécurité & cybersécurité ».

Chaque année, les lecteurs du magazine spécialisé Computer&Automation choisissent leurs produits préférés parmi les nombreuses communications sur les produits publiées au cours d’une année. La sélection se fait dans différentes catégories. Dans la catégorie Sécurité et cybersécurité, nos deux nouveaux systèmes d’interverrouillage de sécurité PSENslock 2 et PSENmlock mini ont été placés en première position. Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par les lecteurs et nous les remercions de leur confiance !
 

Vous êtes intéressé par les deux nouveaux systèmes d’interverrouillage de sécurité ?
C’est avec plaisir que nous vous présenterons ces produits plus en détail :

PSENslock 2 – la nouvelle génération !

La nouvelle génération de systèmes d’interverrouillage de sécurité électromagnétique PSENslock 2 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités. Avec un indice de protection IP67 / IP6K9K, le PSENslock 2 est insensible à la poussière et à l’eau, et sa nouvelle conception ne permet pas le dépôt de saletés. Que ce soit seul ou en série, le PSENslock 2 a été conçu jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, cat. 4 selon l’EN ISO 13849.

En savoir plus !

PSENmlock mini – Conception compacte. Utilisation intensive.

Avec sa petite taille de seulement 30x30x159 mm, le système d’interverrouillage de sécurité PSENmlock mini trouve toujours sa place, même dans les applications avec un espace restreint. Une force d’interverrouillage FZH de 1 950 N (F1max : 3 900 N) est intégrée dans ce petit système d’interverrouillage de sécurité et garantit un interverrouillage sécurisé jusqu’à PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1).

Voir tout de suite

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire