Sécurité de la combustion et de la flamme

Gestion efficace des brûleurs des fours de traitement thermique

Dans le cadre d’un rétrofit, le fabricant de fours de production Aksoylar Robotik avait pour objectif de moderniser ses fours de recuit à rouleaux en termes d’ergonomie, de surveillance et de sécurité. Avec le système de gestion de brûleurs installé jusqu’alors, il n’était pas possible de connecter en réseau les unités de contrôle des différents fours. Par ailleurs, contrairement au souhait du fabricant, il n’était pas non plus possible de visualiser l’ensemble des données d’état, de process et de diagnostic de manière unifiée, pas plus que d’affecter et de résoudre rapidement les messages d’erreurs.
Avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 adapté sur mesure aux besoins spécifiques des fours de traitement thermique, les clients d’Aksoylar Robotik peuvent désormais surveiller et commander plusieurs brûleurs, ainsi que l’ensemble de l’installation de chauffe, en toute sécurité au sein d’un seul système.

Multi-tâches avant tout : Le brûleur parmi les systèmes de commande

Les fours à recuit à rouleaux d’Aksoylar équipés de plusieurs brûleurs utilisés pour le traitement thermique des métaux tels que l’acier et l’aluminium doivent pouvoir installés de manière flexible dans une multitude d’applications industrielles. La surveillance en toute sécurité des différents brûleurs et la commande simultanée de l’ensemble de l’installation de chauffe via la solution Burner (et donc via un système de sécurité unique) sont les raisons qui ont poussé Aksoylar Robotik à choisir cette solution. En effet, via le bloc fonctions logiciel du micro automate configurable qui simule électroniquement les fonctionnalités étendues d’un automate de chauffe, des applications de brûleurs spécifiques peuvent être facilement configurées, par exemple, pour des exigences typiques comme la commande de vannes de sécurité, d’allumage et de purge d’air ou la surveillance de la pression de l’air de combustion, des flammes, de l’allumage, etc. Le résultat : une utilisation en toute sécurité des brûleurs, des process stables et, avant tout, la fabrication de produits de qualité supérieure dans les fours de recuit à rouleaux.

Les avantages en un coup d’œil

  • Solution économique : commande de tous les brûleurs à l’aide d’un seul système de commande de sécurité centralisé
  • Communication gérée de manière centralisée pour un contrôle total sur les process, l’état et les diagnostics
  • Grande diversité de solutions de brûleurs pour les nouvelles autres possibilités d’application du client utilisateur

Avis du client

« Le PNOZmulti 2 m B1 Burner était notre favori, car il nous permet de garantir une utilisation en toute sécurité du processus de combustion. Étant donné que nos clients peuvent commander l’ensemble de leurs brûleurs au sein d’un seul système, cette solution s’avère clairement plus économique, plus conviviale et plus flexible que toutes les variantes installées auparavant. »

Şaban Özdemir, Ingénieur en automatismes responsable chez Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

À propos d’Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina

Fondée en 1988, la société Aksoylar Robotik Sistemler ve Makina basée à Istanbul fabrique des fours de production automatisés, des installations de combustion, des machines de soudage à induction et à combustion, ainsi que des fours en céramique pour de nombreux secteurs industriels. Cette entreprise familiale dirigée par la deuxième génération emploie aujourd’hui 220 collaboratrices et collaborateurs chargés de la planification, de conception et de mise en œuvre. Aksoylar met l’accent sur des solutions innovantes, efficaces et sécurisées pour toutes les exigences techniques des installations industrielles.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire