Lorsque l’entreprise d’ingénierie suisse Peter Huber AG a reçu une commande portant sur la modification de machines à cintrer pour permettre une alimentation à la main, ainsi que sur leur équipement avec la technique de commande et de sécurité nécessaire pour un approvisionnement en tôles par robot, outre les exigences en termes de coûts, de flexibilité et d’efficacité, une condition centrale figurait dans le cahier des charges : la solution visée devrait, dans la mesure du possible, continuer à utiliser les systèmes de commande existants. Étant donné que la collaboration entre l’homme, le robot et la machine représente un défi complexe non seulement du point de vue de la commande, mais aussi de la sécurité, une solution innovante était requise. Peter Huber l’a trouvée dans le relais de sécurité modulaire myPNOZ.
La sécurité au service des presses, des hommes et des robots
Adaptation parfaite au bord
Interface avec garantie de la sécurité
Dans le cadre du concept de sécurité en particulier : la nouvelle interface entre le robot et la machine à cintrer occupe une place centrale, car celle-ci expose les personnes présentes à différents risques. D’une part, pendant le chargement par robot, aucun opérateur ne doit se trouver trop près. D’autre part, le concept de protection doit garantir une protection absolument fiable de l’opérateur, et avant tout de ses doigts, en cas de chargement ou de correction de position à la main. De plus, le dispositif ou la mesure de sécurité ne doit pas gêner l’opérateur dans ses activités. Étant donné que la machine à cintrer et le robot manipulateur disposaient déjà de leurs propres machines et automates programmables de sécurité, une solution de sécurité intégrée et efficace était requise pour cette interface dans le cadre du projet. Grâce à la modularité complète et à la grande flexibilité du myPNOZ, l’impératif de conservation du système de commande a pu être respecté, et la productivité et la flexibilité des machines à cintrer ont augmenté.
Les avantages en un coup d’œil
- Mise en conformité simple : les système de commande de sécurité existants peuvent continuer à être utilisés
- Il n’est pas nécessaire de concevoir une solution de sécurité entièrement nouvelle, car myPNOZ est une interface intégrable entre le robot et la machine à cintrer
- Flexibilité : l’application peut être rapidement modifiée si nécessaire pour traiter de nouvelles tâches
Avis du client
Lors de la phase de conception, le support technique de Pilz a attiré notre attention sur le relais de sécurité modulaire myPNOZ qui venait d’être présenté au marché : le concept de circuits d’entrées extensibles avec un seul relais de sécurité nous a immédiatement séduits. La possibilité de configurer l’appareil entièrement en fonction de nos besoins et de nous le livrer prêt à l’installation nous a apporté de nombreux avantages en termes de temps et de coûts.
À propos de Peter Huber AG
Forte de vastes compétences et d’une longue expérience, Peter Huber AG, une société spécialisée dans les automatismes basée à Alpnach, en Suisse, satisfait depuis plus de 40 ans aux exigences parfois complexes de ses clients dans les domaines des systèmes de commande, de la robotique, des systèmes de manutention, des systèmes de données et de poste de contrôle, du retrofitting et des optimisations, en leur proposant des solutions économiques, couronnées de succès et bien ancrées dans la pratique. Pour y parvenir, l’entreprise d’ingénierie innovante accompagne ses clients de la conception jusqu’à la mise en service finale.
Notre produit intégré à l’application
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]