Pour que les techniques de sécurité pour les presses soient fiables, il ne faut pas seulement qu’elles soient flexibles et performantes, mais aussi économiques. Nous vous apportons notre soutien pour équiper et mettre en conformité vos presses en appliquant les techniques de sécurité et pour garantir leur bon fonctionnement en toute sécurité. En tant que partenaire expérimenté dans les techniques de transformation, Pilz vous accompagne lors de la nouvelle conception, le rétrofit et au cours du cycle de vie complet des machines afin de garantir la sécurité des presses.
Presses
Équiper, mettre en conformité et exploiter des presses en appliquant les techniques de sécurité
Nouvelle série de normes EN ISO 16092 pour la sécurité des presses !
La série de normes EN ISO 16092 se compose de quatre parties. La partie 1 décrit les aspects de sécurité communs à toutes les presses. La partie 2 concerne les presses mécaniques, la partie 3 les presses hydrauliques et la partie 4 les presses pneumatiques. Selon la directive Machines, les presses sont partiellement soumises à l’annexe IV, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à la catégorie des « machines dangereuses » avec une procédure de conformité particulière basée sur les normes EN harmonisées. Les parties 1 et 3 de la norme EN ISO 16092 sont harmonisées depuis mars 2019. La période de transition prend fin pour les normes EN 692 et EN 13736 en septembre 2021 et pour la norme EN 693 en mars 2021.
- EN ISO 16092-1 : Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 1 : Exigences générales de sécurité
- prEN ISO 16092-2 : Machines-outils – Sécurité des presses – Partie 2 : Presses mécaniques. Norme précédente : EN 692
- EN ISO 16092-3 : Sécurité des machines-outils – Presses – Partie 3 : Exigences de sécurité pour les presses hydrauliques. Norme précédente : EN 693
- prEN ISO 16092-4 Machines-outils – Sécurité des presses – Partie 4 : Presses pneumatiques. Norme précédente : EN 13736.
Principales modifications
- Le niveau des différentes fonctions de sécurité était auparavant encore défini selon la norme EN 954-1, qui a été supprimée depuis un certain temps. La nouvelle série de normes contient désormais les exigences avec le niveau de performance requis selon la norme EN ISO 13849-1.
- Le dispositif d’entraînement pour le déclenchement des mouvements dangereux a été entièrement modifié et réévalué en ce qui concerne l’accessibilité.
- Les prescriptions relatives à la mesure des nuisances sonores ont été adaptées.
- La publication en tant que série de normes a été réalisée avec une partie générale indépendante de l’entraînement et des parties de normes spécifiques aux presses.
Que vous propose Pilz dans le domaine de la sécurité des presses ?
- Plus de 25 ans d’expérience dans la sécurité des presses
- Membre du comité miroir européen au DIN avec accès direct à la situation normative en vigueur
- Des solutions de sécurité pour tous les types de presses : avec nos prestations de services, de l’appréciation du risque à l’évaluation de la conformité internationale
- Exécution d’évaluations et de mesures techniques complexes sur les machines concernées
- Rétrofit de presses et nouvelles machines
- Mise en œuvre de commandes de presses complètes : pour les nouvelles presses, ainsi que pour le renouvellement des installations existantes
- Produits : Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 et le système d’automatismes PSS 4000 avec des modules spéciaux et des blocs logiciels pour la commande de presses en toute sécurité.
Presses sécurisées – avec les micro automates configurables PNOZmulti 2
Les PNOZmulti sont des automates de sécurité modulaires : vous disposez de deux appareils de base et de nombreux modules d’extension pour différentes possibilités d’utilisation. Les micro automates configurables peuvent être utilisés de manière particulièrement conviviale grâce au logiciel librement configurable. Vous configurez directement dans le logiciel, aussi bien le matériel que les fonctions logicielles nécessaires.
Nous avons développé pour la surveillance des presses mécaniques le module de sorties statiques PNOZ m EF 8DI2DOT. Il sert à commander des électrovannes de sécurité des presses ou d’autres actionneurs qui doivent être commutés de façon bipolaire. Le PNOZ m EF 8DI2DOT possède deux sorties de sécurité et huit entrées digitales pour lesquelles vous pouvez configurer un temps de filtrage. Bénéficiez de temps de cycle courts d’env. 3 ms et de temps de réponse rapides inférieurs à 8 ms. Vous configurez les fonctions de sécurité de vos presses simplement et rapidement avec des blocs fonctions presses homologués dans le PNOZmulti Configurator !
Que ce soit pour une nouvelle presse ou pour le rétrofit des presses : avec une largeur de 22,5 mm, le nouveau module de presse rentre dans toute armoire électrique !
Plus d’informations sur les micro automates configurables PNOZmulti 2 !
Solutions de sécurité et d’amélioration pour tous les types de presses
Nous proposons des solutions pour tous les types de presses, des monopostes à commande manuelle aux lignes de presses entièrement automatisées. Pour les exigences spécifiques dans les techniques de presses, Pilz a développé une boîte à cames électronique qui, combinée au système d’automatismes PSS 4000, augmente la productivité et la sécurité des presses. Spécialement conçue pour les presses plieuses, nous proposons une solution extrêmement productive avec le système de caméras de protection et de mesure PSENvip.
Rétrofit – prolonger la productivité des anciennes presses
Grâce à des rétrofits planifiés sur une base solide et réalisés sur des presses, nos experts équipent également les modèles de presses plus anciens à l’aide des techniques électriques, des systèmes de contrôle-commande et des techniques de sécurité actuels. Les presses excentriques ou hydrauliques, par exemple, se caractérisent par leur longue durée de vie qui est due à une base solide et une mécanique robuste. Suite au rétrofit, elles peuvent satisfaire aux exigences de productivité, de qualité et de sécurité des presses pour encore dix à vingt ans.
Vos avantages pour la sécurité des presses
Notre solution pour la sécurité des presses
- sécurité pour les hommes et les machines avec, en même temps, une disponibilité et une flexibilité importantes
- productivité plus élevée grâce à des processus de travail optimisés et des techniques de commande et de capteurs les plus récentes
- temps d’arrêts plus courts
- prestations de services tout au long du cycle de vie de la machine : de l’appréciation du risque aux formations individuelles des utilisateurs, en passant par la certification CE
- solutions d’amélioration homologuées selon les normes et standards internationaux.
- Capteurs de sécurité
- Solutions de contrôle-commande de sécurité, décentralisées et centralisées
- Surveillance en toute sécurité du Motion Control
- Diagnostic intelligent
- Système productif de caméras de protection et de mesure PSENvip (spécialement pour les presses plieuses)
- Prestations de services tout au long du cycle de vie de la machine
Obtenez un complément d’informations sur les solutions de sécurité et d’amélioration pour vos machines-outils.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]