L’installation de tests automatisée de Brainware Solutions teste des panneaux de porte chez un sous-traitant automobile. Étant donné que elle fait partie intégrante d’une ligne de production, il était prioritaire de réduire le plus possible la durée de la procédure de test : 23 secondes seulement sont prévues pour le chargement et le déchargement à double sens des panneaux de porte testés et non testés ainsi que pour le contrôle lui-même. Une seule exigence : garantir une routine de contrôle au déroulement rapide où les opérateurs disposent d’un accès sécurisé et dégagé aux deux racks de l’installation de tests afin de pouvoir procéder au chargement et au déchargement en temps utile. Utilisé en association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2, le scrutateur laser de sécurité PSENscan offre ici une protection efficace sans gêner les opérateurs et permet ainsi de réduire la durée des tests au minimum.
Installations de tests économiques : No Stop, just go!
Solution « génialement simple »
Le défi : les zones de contournement doivent également être protégées. Or, la paire de barrières immatérielles prévue n’offre, à elle seule, aucune protection contre le contournement. La solution : un scrutateur laser de sécurité PSENscan complète le concept de sécurité. Monté dans la partie inférieure, au centre des racks de l’installation de tests, celui-ci surveille en permanence une zone de sécurité définie et sécurise désormais aussi la zone de contournement en toute fiabilité. En association avec le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 installé dans l’armoire électrique, les opérateurs ainsi que la direction dans laquelle ils se déplacent sont détectés de manière fiable et sécurisée afin de leur permettre de se consacrer à leur tâche de contrôle en toute sécurité et sans restriction. Aujourd’hui, la durée du processus de test a été réduite d’un tiers, ce qui a permis d’augmenter la productivité de l’installation.
Regarder maintenant sur YouTube Vidéo
Les avantages en un coup d’œil :
- La durée de la procédure de test a été réduite d’un tiers, ce qui a permis d’augmenter considérablement la productivité.
- Une protection sûre, y compris contre le contournement : les opérateurs peuvent se consacrer à leur tâche sans être gênés par des enceintes de sécurité ou des zones confinées.
- Un concept de commande intelligent et convivial garantit une installation de tests rapidement opérationnelle et économique.
Avis du client
Nous avions tout d’abord envisagé une surveillance classique des espaces. Étant donné que nous misons depuis plus de dix ans sur les produits et solutions de Pilz, qui est un partenaire système fiable, il convenait de développer une solution ensemble. Avec cette solution incroyablement simple et convaincante, Pilz nous a permis de faire un énorme pas en avant.
À propos de Brainware Solutions GmbH
Employant près de 45 collaborateurs, l’entreprise de taille moyenne Brainware Solutions GmbH est spécialisée dans la fabrication d’installations de tests automatisées et compte plus de 100 clients répartis dans plus de 30 pays. Basée à Chemnitz, l’entreprise propose des installations haut de gamme spécifiques aux clients, en particulier pour le traitement industriel des images, le contrôle des faisceaux de câbles, les inspections de montage et les mesures 2D ou 3D. En tant que fournisseur de solutions complètes dans le domaine des automatismes, Brainware Solutions fabrique non seulement des installations, mais développe également les logiciels requis.
Nos produits intégrés à l’application :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]