Du kéfir et du cacao non-stop !

Rétrofit réussi d’une installation de palettisation de produits laitiers

Dans la zone de palettisation de NÖM AG, des contrôleurs de muting basés sur des relais ont veillé à ce que les dispositifs de sécurité de 30 entrées et sorties soient mis en veille pendant le passage des marchandises. Leur retrait a posé des défis particuliers à la laiterie : aucune solution de remplacement n’a été proposée, on cherchait une solution innovante capable d’imiter la fonctionnalité des anciens relais d’analyse ainsi que l’interaction avec les barrières immatérielles, sans intervenir dans le système de commande supérieur. Des compétences externes étaient nécessaires pour aider à la planification et pour accompagner le processus jusqu’à la réception en termes de sécurité. Aujourd’hui, le micro automate configurable et flexible de sécurité PNOZmulti 2 assure l’entrée et la sortie des marchandises en toute sécurité grâce à un muting sans faille.

Fonctionnalités existantes reproduites à l’identique

L’entrepôt de produits frais de NÖM fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les arrêts imprévus des installations sont donc à proscrire. Deux installations de palettisation ont donc été transformées pratiquement en cours de fonctionnement : les anciens contrôleurs de muting ont été démontés, les barrières immatérielles remplacées. Le défi : le système de commande supérieur était intégré dans le muting. Aujourd’hui, le PNOZmulti 2 reproduit la fonctionnalité des relais précédents, plus précisément avec tous les dispositifs de sécurité fonctionnant à deux canaux : si le système de commande de l’installation annonce une palette, le PNOZmulti 2 prend en charge la tâche du relais précédent : il met en veille deux sorties de contrôle, se fait confirmer cette action par le système de commande standard supérieur et autorise le transport des marchandises. Pour les stations multiples, le système d’automatismes PSS 4000 est également compétent. Pilz s’est également chargé de son installation en un week-end seulement.

Les avantages en un coup d’œil

  • Remplacement performant de la technique obsolète de muting : Pas d’intervention au niveau du système de commande de l’application existante
  • Solution de muting évolutive, configurable via un logiciel, avec le PNOZmulti 2, ouvert à tous les dispositifs de sécurité
  • Mise en conformité efficace pratiquement sans arrêt

Avis du client

« Le problème était qu’il n’était pas facile de reproduire l’application existante, car le système de commande supérieur est intégré dans le muting. Pour nous, Pilz a donc été un sauveur dans une situation critique : de la planification à la réception en termes de sécurité, en passant par l’installation des nouveaux composants, tout s’est parfaitement déroulé en un temps record ».

Michael Hronek, Technicien en automatisation et Responsable des systèmes de contrôle-commande

À propos de NÖM AG

NÖM AG est l’une des entreprises leaders de l’industrie laitière autrichienne, dont le siège se trouve à Baden, près de Vienne (Autriche). Avec plus de 125 ans d’expérience dans la transformation du lait, la société NÖM produit une large gamme de produits laitiers, dont du lait, des yaourts, du beurre, du lait caillé, des boissons et bien plus encore. L’entreprise transforme chaque année plusieurs centaines de millions de kilogrammes de lait provenant de plus de 2 300 agriculteurs de la région et emploie plus de 700 personnes en Autriche. Pour la production, l’entreprise mise sur les technologies les plus modernes et investit continuellement dans la recherche et le développement.

Nos produits intégrés à l’application

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire