Servomoteurs PMC EZ

Compact et performant

Servomoteurs PMC EZ

Avec les servomoteurs PMC EZ, vous pouvez réaliser de nombreuses applications. Ils convainquent par leur architecture compacte et sont ainsi parfaitement adaptés aux applications avec un espace restreint. En outre, vous profitez d’une dynamique élevée et de faibles couples résiduels.

Les servomoteurs PMC EZ sont parfaits pour être utilisés avec le système multi-axes PMC SI6 et le système compact PMC SC6.

Interface de performance et de codeur commune grâce à une solution à câble unique

Nos servomoteurs PMC EZ sont également disponibles dans une variante équipée d’une seule interface de performance et de codeur commune. Il s’agit d’un connecteur rotatif avec fermeture rapide. Dans cette variante, les performances de raccordement du codeur et du variateur de puissance sont contenues dans le câble de puissance du moteur.

Le câble du codeur devenant superflu, cela réduit de manière significative le coût du câblage et l’encombrement dans le chemin de câbles mobiles.

Servomoteurs PMC EZ

Avantages inégalables des servomoteurs PMC EZ

Avantages des servomoteurs PMC EZ
  • Performants et robustes pour de multiples domaines d’applications
  • Densité de puissance importante grâce à l’architecture extrêmement compacte
  • Fonctionnement extrêmement silencieux et procédés de grande qualité en raison des faibles couples résiduels
  • Performance maximale impulsion/machine grâce à une plus grande dynamique
  • Une évacuation idéale de la chaleur génère en permanence une performance élevée
  • Systèmes de codeurs absolus haute résolution pour une grande performance et un positionnement absolu
  • Utilisation optimale avec des axes embarqués et des conditions de montage étroit
  • Faible consommation d’énergie grâce à un rendement élevé

Caractéristiques des servomoteurs PMC EZ

  • Principe de mesure optique ou inductif
  • Haute précision du système avec une résolution pouvant aller jusqu’à 23 bits
  • Jusqu’à 4 096 tours détectables dans la variante multi-tours
  • Plaque signalétique électronique pour une mise en service rapide en toute sécurité
  • Transmission d’informations complémentaires avec la valeur de position (EnDat® 2.2)
  • Connecteur rotatif avec fermeture rapide
  • Tenue en température élevée
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations
Caractéristiques des servomoteurs PMC EZ

Notre gamme de produits : Servomoteurs PMC EZ

Servomoteurs PMC EZ

Choisissez le servomoteur PMC EZ adapté pour être utilisé avec les variateurs de puissance PMC SI6 et PMC SC6.
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: info@pilz.be

Que pouvons-nous faire pour vous ?


 

 


* Champs obligatoire