17 avr. 2018

Salon de Hanovre 2018 : nos nouveautés pour l’usine du futur

Découvrez les tendances et innovations pour l’usine du futur. Du 23 au 27 avril 2018, au Salon de Hanovre, nous vous montrerons comment automatiser votre usine en toute sécurité. Le point d’orgue de notre participation au salon sera la présentation de notre nouveau système modulaire pour protecteurs mobiles optimisé pour l’industrie 4.0.

Modularité et flexibilité : la solution pour protecteurs mobiles 4.0

Concevez votre solution pour protecteurs mobiles personnalisée grâce au système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz optimisé pour l’industrie 4.0 ! En outre, associez en toute flexibilité à d’autres composants Pilz les capteurs pour protecteurs mobiles PSENslock et PSENmlock, désormais disponibles au choix avec système de déblocage à des fins d’évacuation ou montage en série. Optez également pour le Safety Device Diagnostics (SDD) afin de vous éviter de coûteuses opérations de câblage dans l’armoire électrique. Avec le SDD, vous pouvez commander individuellement vos capteurs et vos protecteurs mobiles, ce qui va parfaitement dans le sens de l’Industrie 4.0 ! Nouveautés de notre offre de solutions : l’unité de boutons-poussoirs PITgatebox. Qu’il s’agisse de boutons-poussoirs avec éclairage ou de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence, avec le PITgatebox, ajoutez des éléments de commande et d’actionnement supplémentaires à votre système pour protecteurs mobiles.

De nouveaux concepts de commande pour les usines modernes

L’usine du futur exige de nouveaux concepts de commande de machines. Avec le PSENmat, une première mondiale, nous vous proposons un tapis sensible de sécurité équipé d’une fonction de commutation intégrée. Le PSENmat réunit dans un même capteur la surveillance des surfaces en toute sécurité conformément à la norme EN ISO 13856-1 et la commande de machines et d’installations. L’opérateur peut utiliser la fonction de commutation intégrée via des zones définies et marquées sur le tapis, et ainsi travailler les mains libres. Le PSENmat garantit un espace de travail sans obstacle et réduit considérablement les risques d’accident dans les applications sans visibilité. Ainsi, il protège par exemple les espaces de travail communs aux hommes et aux machines exigés par l’usine du futur.

La gamme de produits PNOZmulti 2 accroît l’étendue des fonctionnalités

Au Salon de Hanovre, nous dévoilerons deux nouveaux modules pour les micro automates configurables PNOZmulti 2. Pour la surveillance en toute sécurité des presses mécaniques, Pilz vient d’ajouter un module de sortie statique bipolaire à sa gamme de produits. Grâce à un programme modulaire, les exploitants de presses profitent désormais, entre autres avantages, de la possibilité de couper l’alimentation des machines de manière intelligente en moins de 12 millisecondes !

Les modules d’entrées analogiques de sécurité pour micro automates configurables PNOZmulti sont une autre première mondiale. Bénéficiez de diagnostics encore plus clairs ! Pour la première fois, des fonctions arithmétiques telles que la détermination de la valeur moyenne ou le calcul de la pression différentielle lors de la configuration des valeurs analogiques utilisées vous simplifient l’utilisation.

Du 23 au 27 avril 2018, à l’occasion du Salon de Hanovre, nous vous présenterons ces nouveautés, ainsi que bien d’autres issues du domaine des capteurs, des systèmes de contrôle-commande et du Motion Control, sans oublier les logiciels et prestations de services.
Nous avons piqué votre curiosité ? Alors, venez nous rencontrer dans le hall 9, stand D17. Nous serions heureux de votre visite !


Pour plus d’informations :

Toutes nos nouveautés et exclusivité et en coup d’œil

nouveautés pour l’usine du futur