Belgique | français

21 avr. 2016

Verrouillage et interverrouillage en toute sécurité – nouveau système pour protecteurs mobiles PSENmlock

Le verrouillage et l’interverrouillage en toute sécurité dans un même produit avec le nouveau système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock.

Le nouveau système pour protecteurs mobiles PSENmlock offre un verrouillage et un interverrouillage en toute sécurité dans un même produit. Le verrouillage est possible grâce à la commande à deux canaux de l’interverrouillage. De ce fait, le capteur est surtout adapté aux machines dont l’inertie est dangereuse et qui nécessitent un interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL d ou PL e.


Diagnostic convivial :

Pour un diagnostic bien visible quel que soit le montage, le PSENmlock possède des LEDs sur trois côtés de l’appareil. L’actionneur articulé et flexible assure par ailleurs une compensation de tolérances élevées – même en cas d’affaissement des portes.


Longue durée de vie et faible consommation d’énergie

La longue durée de vie est garantie par une grande résistance mécanique et un boîtier robuste. L’interverrouillage hors tension est assuré grâce à un aimant bistable qui réduit la consommation en énergie.


Avantages en un coup d’œil :

  • Sécurité maximale :
  • Interverrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e
  • Verrouillage en toute sécurité jusqu’à PL e
  • Force d’interverrouillage élevée : 7 500 N
  • Diagnostic bien visible : LEDs sur 3 côtés de l’appareil
  • Architecture compacte : entre autres adaptée à tous les profilés de 40 mm
  • Longue durée de vie : boîtier robuste et grande résistance mécanique
  • Pas d’activation accidentelle de l’interverrouillage grâce à un blocage du redémarrage intégré
  • Actionneur articulé et flexible : compensation de tolérances élevées – même en cas d’affaissement des portes


Pour plus d’informations :

Système pour protecteurs mobiles PSENmlock

Nouveau système pour protecteurs mobiles PSENmlock
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be