Principes de conception des systèmes de commande relatifs à la sécurité selon l’ISO 13849-1 et la CEI 62061

Objectif(s)

Cette formation a pour objectif de vous présenter les processus et normes essentiels pour la conception et l’évaluation de systèmes de commande relatifs à la sécurité. Cette formation traite de l’application de la norme EN ISO 13849-1 (norme pour les systèmes de commande de sécurité) dans le domaine des automatismes et de la conception d’installations. De plus, nous vous présentons les exigences relatives à la norme EN CEI 62061.

Avancé

Contenu

  • Prescriptions et normes de sécurité (initiation)
  • Normes pour les systèmes de commande relatifs à la sécurité
  • EN ISO 13849-1
  • EN CEI 62061
  • Vue d’ensemble détaillée des principes fondamentaux d’organisation des systèmes de commande relatifs à la sécurité
  • Calcul du niveau d’intégrité de sécurité (SIL) et du niveau de performance (PL)

Public concerné

Développeurs, constructeurs et concepteurs dans le domaine de la construction de machines et d’installations ainsi que des systèmes de contrôle-commande et techniques d’automatismes.

Vos avantages

  • Évaluations complètes dans le domaine de la conception de sécurité
  • Principales architectures et alternatives dans le cadre de la conception de systèmes de commande relatifs à la sécurité, à l’appui d’exemples pratiques
  • Avantages grâce à un concept structuré lors de l’agencement de systèmes de sécurité
  • Méthodes éprouvées pour la conception de vos machines

Sécurité fonctionnelle selon les normes EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Pour la conception des systèmes de commande de sécurité, les normes EN IEC 62061 et EN ISO 13849-1 sont désormais en vigueur. Cela entraîne de profonds changements au niveau de conception des systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques et électriques et modifient la manière de concevoir les machines.

Cette formation vous permet de prendre connaissance des normes et des changements essentiels et la manière de les mettre en pratique. A l’aide d’exemples d‘applications, nous vous montrons quelles sont les répercussions des nouvelles normes sur vos processus de fabrication.

Nous vous présentons également le logiciel PAScal pour la vérification de la sécurité fonctionnelle. Il permet de déterminer rapidement le niveau SIL ou PL de chaque fonction de sécurité, et d’assurer la conformité de vos systèmes de commande.

Niveau : Avancé

Contenu

  • Introduction aux prescriptions et normes en matière de sécurité
  • Sécurité relevant de la technique de commande : EN ISO 13849-1, EN IEC 62061
  • Aperçu détaillé des principes relatifs à la conception de systèmes de commande de sécurité
  • Calcul du niveau de performance (PL : Performance Level)
  • Utilisation de l’outil PAScal Safety Calculator

Cette formation inclut une introduction à l’utilisation du PAScal Safety Calculator.

Le Safety Calculator PAScal de PILZ permet de calculer le PL (Performance Level) et SIL (Safety Integrity Level) des fonctions de sécurité dans les machines et installations, selon les composants utilisés. Le résultat est vérifié avec le PL requis, selon la norme EN ISO 13849 ou le SIL selon la norme EN/IEC 62061. Cet outil vous montre si une intervention est nécessaire.

Offre de prix avec réduction

Pour toute commande d’une licence d’utilisation de l’outil PAScal en même temps que l’inscription à ce cours de formation, vous bénéficiez d’une réduction de 40 % sur la licence de base PAScal (achat ponctuel, pas de frais de licence annuels). Vous pouvez ainsi l’utiliser directement dans votre entreprise. Plus d’info sur Pascal Safety Calculator sur notre site web.

Recommandation

Il est conseillé de venir avec votre ordinateur portable, vous disposerez ainsi de vos propres exercices auxquels vous pourrez vous référer ultérieurement.

Groupe cible

  • Concepteurs de machines
  • Ingénieurs de projet
  • Maintenance
  • Conseillers en prévention

Prérequis

Il est conseillé d’avoir des connaissances de base en électricité / pneumatique / hydraulique.

Avantages pour vous

  • Principaux aspects mentionnés dans les normes EN-ISO 13849-1 et EN-IEC 62061
  • Informations actualisées concernant les normes
  • Informations sur les prescriptions qu’il faut prendre en compte lors de la conception
  • Assistance par logiciel, rapide et facile

Dates de formation Safety Design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

Aucune date de formation n’est prévue pour le moment. Veuillez cliquer sur le bouton pour lancer une enquête personnalisée.

Vous souhaitez réserver cette formation à une autre date, ou sur un autre site et/ou pour réserver un autre type de formation ? Veuillez nous contacter. Nous serons heureux de vous informer personnellement.

Votre demande de renseignements personnalisée
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Pilz Academy Belgium

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire