Belgique | français

23 juin 2016

Motion Control avec sécurité intégrée – maintenant aussi avec interface PROFINET

Autre protocole de communication pour les variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5.

La technique d’entraînements asservis de Pilz est ouverte à votre solution personnalisée : utilisez maintenant les variateurs de puissance aussi dans les réseaux PROFINET, en plus des autres bus de terrain. Profitez des faibles coûts d’investissement !


Variateurs de puissance PMCprotego – intégration simple dans quasiment chaque environnement d’automatismes

Pour ce faire, on insère tout simplement dans l’emplacement pour carte optionnelle des variateurs de puissance PMCprotego D la carte d’interface qui est prévue pour quasiment tous les bus de terrain importants. Accédez directement à toutes les fonctions du variateur. Le couplage du circuit intermédiaire avec le circuit de freinage intelligent permet un bilan énergétique optimal. Dans de nombreux cas d’applications, comme aussi avec les axes critiques, les résistances de freinage externes sont supprimées.

Les solutions Motion Control de Pilz peuvent être utilisées de manière flexible – quelle que soit la commande d’exploitation maître. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement, de l’appréciation du risque à la mise en service, en passant par la définition de l’entraînement.

Vous trouverez la nouvelle interface PROFINET pour les variateurs de puissance PMCprotego D et PMCtendo DD5 dans notre boutique. Elle porte la référence : 680150. Utilisez la nouvelle carte d’extension dans le variateur de puissance PMCprotego D ou PMCtendo DD5.


Pour plus d’informations :

Variateurs de puissance PMCprotego D

Variateurs de puissance PMCtendo DD5

Motion Control avec sécurité intégrée – maintenant aussi avec interface PROFINET
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be