5 sept. 2016

La sécurité sur les rails avec Pilz

Du 20 au 23.09.2016, nous vous présenterons au salon InnoTrans à Berlin des techniques d’automatismes éprouvées dans l’industrie pour le secteur ferroviaire.

Que ce soit pour la sécurité sur les passages à niveau, les tâches de commande sur les voies ferrées ou les fonctions dans le train : les composants et les systèmes Pilz sont d’ores et déjà utilisés dans de nombreuses applications ferroviaires.


Découvrez notre système de commande PSS 4000-R avec homologation ferroviaire grâce à la réalité virtuelle !

Avec le système d’automatismes PSS 4000-R, nous vous présentons un système de commande qui satisfait aux exigences élevées du trafic ferroviaire. Ainsi, le PSS 4000-R peut être utilisé dans des applications jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité maximal SIL 4. D’autre part, cette solution est conforme aux conditions préalables selon CENELEC et elle est compatible avec le protocole ouvert RaSTA.

Au salon InnoTrans 2016, nous avons créé pour vous une expérience de réalité virtuelle dans laquelle vous pouvez découvrir le PSS 4000-R en action. Que ce soit dans un train qui circule ou sur un passage à niveau – découvrez clairement les multiples possibilités d’utilisation du système d’automatismes !


Un « coin pour l’industrie » destiné aux nouvelles applications de l’industrie ferroviaire

Vous trouverez dans notre « coin pour l’industrie » d’autres produits et systèmes permettant de résoudre des applications de sécurité dans le secteur ferroviaire. Les interverrouillages pour protecteurs mobiles ainsi qu’un textile avec des capacités sensorielles pour la protection des passagers en font partie.


Venez nous rencontrer au salon InnoTrans 2016 – nous serions heureux de vous accueillir !

Nos experts serons ravis de vous informer sur les solutions par secteur d’activités, les nouveautés et les prestations de services pour le secteur ferroviaire. Vous nous trouverez dans le hall 6.2, stand 405 !