Belgique | français

4 juil. 2014

Safe Ethernet Connection de Pilz

Utilisez le nouveau « Safe Ethernet Connection » pour un couplage en toute sécurité de différents systèmes avec Ethernet standard.

Le couplage de sécurité de différents systèmes via Ethernet standard a maintenant lieu en toute simplicité via des blocs logiciels. Par conséquent, les systèmes de commande PSSuniversal PLC (PSS 4000) et le PSS 3000 ainsi que les systèmes de commande configurables PNOZmulti – chacun avec interface Ethernet – sont connectés entre eux en toute sécurité. Leurs architectures en place sont ainsi étendues en toute simplicité.


Vos avantages :

  • couplage de sécurité de différentes classes d'appareils via Ethernet « standard »
     
  • Safe Ethernet Connection est disponible en tant que bloc logiciel pour les différents systèmes – inutile de prévoir une passerelle supplémentaire
     
  • ils répondent aux standards internationaux de sécurité : EN/CEI 61508 jusqu'à SIL CL 3 et EN ISO 13849 jusqu'à PL e
     
  • en fonction de la liaison Ethernet de sécurité, il est possible de transférer des données de 48 bits
     
  • ils peuvent être utilisés pour toutes les classes d'appareils des systèmes PSSuniversal PLC, PSS 3000 et PNOZmulti avec liaison Ethernet (Modbus TCP)


Pour plus d'informations :

Systèmes de commande PSSuniversal PLC

Systèmes de commande configurables PNOZmulti

siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be