Brasil | português

1 de dez de 2017

Primeiro controlador SPS seguro com grau de proteção IP67

Com o controlador SPS PSS67 PLC, o sistema de automação PSS 4000 dispõe do primeiro controlador seguro com grau de proteção IP67. Desse modo, agora você controla suas tarefas de automação também sem um armário de distribuição!

Você deseja, por motivos de custo ou de espaço, abdicar de um armário de distribuição grande e conectar seus controladores diretamente à máquina? Você está procurando um controlador seguro que possa ser montado fora do armário de distribuição? Então escolha nosso novo controlador SPS seguro, com grau de proteção IP67 para o sistema de automação PSS 4000!


Automatização sob medida

O sistema de automação PSS 4000 pode ser organizado individualmente, de acordo com suas necessidades. Para isso, há controladores, módulos de E/S e software de engenharia disponíveis. Com o controlador SPS PSS67 PLC, agora oferecemos a você uma solução para a automação descentralizada sem armário de distribuição em grau de proteção IP67.

O controlador PSS67 PLC1 16FDI é completamente encapsulado e, por isso, especialmente robusto mecanicamente. Por essa razão, ele permanece totalmente funcional mesmo em ambientes empoeirados ou úmidos. O complemento ideal para a utilização descentralizada no campo é o Módulo PSS67 IO1 16FDI na classe de isolamento IP67. Ele transmite sinais de entrada seguros e não seguros no nível do solo.


Montagem e programação simples

É possível montar o controlador PSS67 PLC próximo ao real processo – totalmente sem armário de distribuição. Por isso, economize não apenas espaço, mas também reduza o custo da instalação de cabos em comparação com sistemas baseados em armários de distribuição.

O controlador PSS67 PLC pode ser programado do mesmo modo que o controlador IP20 PSSuniversal PLC do sistema de automação PSS 4000 com o software de engenharia PAS4000. Além disso, com o software de visualização PASvisu, você mantém a visão completa sobre o sistema a qualquer momento.


Poupe tempo com a troca do equipamento

Do mesmo modo que no sistema de automação PSS 4000, também é possível, no componente IP67, gravar projetos em um cartão micro SD protegido inserido. Na troca do equipamento, simplesmente insira o cartão micro SD. Não será necessária uma nova configuração ou programação do seu projeto.


Mais informações:

Comando SPS PSS67 PLC