Suporte remoto

Para auxílio rápido e econômico por manutenção remota

Nem todos os desafios precisam ser resolvidos no local. Nossos especialistas em segurança e automação podem, em muitos casos, ajudar de modo rápido e descomplicado usando o diagnóstico remoto.

Conexões online seguras garantem que possam intervir e auxiliar diretamente no local do acontecido. Remote Support é um componente fixo do módulo Pilz Care All-in

Mas esse serviço também pode ser combinado com serviços de outros módulos como você desejar. 

Manutenção remota
Eliminação de erros descomplicada via diagnóstico e manutenção remotos

Suporte da aplicação
Auxílio em todas as dúvidas sobre aplicações, por exemplo, em relação ao comissionamento de aparelhos ou à integração no sistema

Individual
Ajudamos também remotamente em relação a todas as dúvidas individuais de aplicações

Resumo das suas vantagens:

  • Minimização dos tempos de parada por meio de assistência remota descomplicada
  • Acesso mais rápido a informações técnicas
  • Tempo de reação curto quando surgem problemas inesperados

O suporte remoto é um componente do módulo do Pilz Care All-in ou pode ser adquirido adicionalmente de modo individual. Aqui você encontra tudo sobre o Pilz Care:

Ir para a visão geral do Pilz Care

Contato

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório