Elementos de comando PIToe

Botões compactos para objetivos de uso versáteis

Elementos de comando PIToe

Os dispositivos de comando e de sinalização compactos podem ser aplicados de modo versátil para a operação das suas instalações e possibilitam a ligação e a visualização de entradas e saídas digitais. Dessa forma, é possível escolher e visualizar o modo de operação, por exemplo.

Os elementos de operação são adequados para aberturas de instalação com diâmetro de 22,5 mm e fixação do eixo, conforme a EN 60947-5-1. Assim, eles se integram perfeitamente ao design de suas máquinas e instalações e se mostram ideais para a montagem ou o retrofit de painéis de controle, painéis de interruptores ou caixas de comando.

Elemento de comando PIT oe ETH - Porta Ethernet ativável

Por ser uma interface Ethernet industrial, o PIT oe ETH pode ser totalmente ligado e desligado eletricamente e funciona como uma interface Ethernet estendida de um PC industrial. Assim, o pessoal autorizado tem a possibilidade de ativar temporariamente a interface para inserir novos programas ou configurações ou criar um backup. Os elementos da interface podem ser ativados por meio de qualquer controle. Em combinação com a PITreader saída, a ativação ocorre apenas com a autorização correspondente, assim o acesso é permitido somente ao pessoal autorizado.

Direto para a loja virtual

Elemento de comando PIT oe ETH

Elemento de comando PIT oe USB: interface USB ativável para máquinas e sistemas

A interface Host USB 2.0 ativável do PIT oe USB permite a instalação segura de programas, a extração de dados e a conexão de teclado ou mouse. A porta USB é ativada através de um sinal de 24V, o status "pronto para operação" é indicado por um círculo de LED.

Em combinação com PITreader , a ativação ocorre apenas com a autorização correspondente, assim o acesso é permitido somente ao pessoal autorizado. Quando não está em uso, uma cobertura protege o elemento de comando compacto e robusto de acordo com IP65.

Direto para a loja virtual

Elemento de comando PIT oe USB

Elementos de comando PIToe: vantagens

  • Elementos de comando compactos para a ligação e a visualização de entradas e saídas digitais
  • Adequados para aberturas de instalação de 22,5 mm conforme a EN 60947-5-1
  • Visor iluminado com a tecnologia de LED
  • Integram o design dos seus painéis de controle de maneira imperceptível
  • Complemento ideal para as soluções de seleção de modo de operação da Pilz

Nosso portfólio de produtos: Elementos de comando PIToe

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com