O futuro dos trilhos digitais: nossas soluções de controle seguras e modulares

O tráfego sobre trilhos precisa de digitalização: muitas instalações da infraestrutura metroferroviária estão obsoletas e devem ser modernizadas com urgência. Além disso, a maioria das soluções disponíveis baseia-se principalmente em soluções de controle proprietárias de alguns fabricantes que não são compatíveis entre si. Isso resulta em uma relação de dependência, o chamado lock-in ou aprisionamento ao fornecedor.

Seguro. Modular. Para os trilhos digitais.

Trilhos que se cruzam com uma combinação numérica

A Pilz oferece suporte aos seus desafios

Com a automação metroferroviária digital moderna, é possível aprimorar a confiabilidade do tráfego sobre trilhos. Nós auxiliamos com soluções de segurança comprovadas para os requisitos da digitalização na indústria metroferroviária

Por que a Pilz é a parceira perfeita?

Somos especialistas em segurança

Sistema de controle ferroviário PSSrail no armário de distribuição

Utilizamos a nossa competência central de segurança em nossas soluções para automação metroferroviária segura e digital.

Com o sistema de controle ferroviário PSSrail , oferecemos uma solução de segurança comprovada e testada para aplicações na infraestrutura ferroviária que necessitam de um nível até SIL4. Graças à sua estrutura modular, é ideal para tarefas de controle digital. 

Somos fornecedores de soluções

Trabalhador em uma oficina

Desde o monitoramento e o controle de passagens de nível, passando por desvios comandados localmente (EOW) até o EULYNX Object Controller , oferecemos uma plataforma flexível que pode ser adaptada às suas necessidades individuais.

Invista na futura automação ferroviária e se beneficie de soluções inovadoras, seguras e digitais. 

Somos digitalizadores

Cinco monitores sobre uma mesa

A Pilz é pioneira no desenvolvimento de soluções digitais para os requisitos modernos da infraestrutura ferroviária.

Auxiliamos o trabalho da organização EULYNX, uma instituição de operadores de infraestrutura ferroviária da Europa Ocidental que se propôs a desenvolver e disponibilizar normas uniformes para a nova tecnologia de controle de sinalização modular.

Parceiros e referências

Digitalizamos sua infraestrutura para o tráfego ferroviário

Nosso sistema de controle ferroviário seguro e modular PSSrail constitui a base para a digitalização da infraestrutura ferroviária: oferecemos um sistema modular que é flexível e universalmente aplicável e, portanto, pode ser facilmente adaptado às suas necessidades individuais. Utilize o PSSrail para diversas aplicações na área de tecnologia de sinalização, como desvios controlados localmente, passagens de nível ou postos de sinalização digitais. Utilize o PSSrail como plataforma controladora de objeto (Object Controller Plattform) para controlar os componentes em campo ao longo dos trilhos de forma digital e, portanto, confiável e econômica. 

Vantagens das nossas soluções:

  • Soluções digitais: digitalização da infraestrutura ferroviária com RaSTa e EULYNX 
  • Adaptabilidade e flexibilidade:você recebe uma solução flexível, ajustada de acordo com as suas necessidades
  • Modularidade: configuráveis individualmente e de acordo com as suas necessidades, portanto podem ser usadas em todas as aplicações ferroviárias possíveis na área de tecnologia de sinalização
  • Abertura: sem vínculo a uma única fornecedora, pois nosso sistema de controle ferroviário pode ser integrado em qualquer solução 
  • Certificação: segurança até Safety Integrity Level 4 (SIL 4) de acordo com o CENELEC 

Histórias de sucesso

Mais informações

Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório