Para atualizar a popular atração "Götterflug" da Belantis em relação à experiência de voo, bem como a segurança para os passageiros, o parque de diversões tinha decidido renovar a solução de automação existente, incluindo o caminho de transmissão do carrossel voador. O objetivo e a exigência central por parte da Belantis eram encontrar uma solução de retrofit econômica que pudesse ser implementada rapidamente para que os visitantes tivessem que ficar sem a atração pelo menor tempo possível. A Pilz realizou o retrofit do Götterflug, a integração completa do sistema desde o planejamento de hardware, passando pela visualização, até o comissionamento. Uma solução completa de automação, incluindo um caminho de transmissão inovador com o sistema de automação PSS 4000, garante uma experiência de voo segura e sem restrições.
Retrofit voando
Modificação "nos bastidores"
No Götterflug, o controle PSSuniversal PLC do sistema de automação, em conjunto com o sistema de E/S descentralizado PSSuniversal, assume o controle geral do carrossel voador, desde o fechamento e bloqueio das travas dos bancos até a rotação da torre e o monitoramento das posições finais dos braços de extensão. Além disso, os relés de segurança codificados PSENcode gerenciam o retorno dos braços de extensão à posição inicial. O PSS 4000 não monitora apenas todos os sensores e o resultante comportamento dos atuadores, mas também fornece permanentemente informações ao terminal de operação e visualização PMIvisu v8. A Ethernet SafetyNET p em tempo real em conjunto com o sistema de rádio EchoRing com capacidade de tempo real garante a transmissão de rádio de todos os dados entre a torre e os braços de extensão. Todas as medidas de reconstrução foram realizadas "nos bastidores" para que fossem imperceptíveis para os visitantes do parque. Praticamente não houve grandes restrições às operações.
Resumo das vantagens
- Retrofit econômico e rápido graças à reutilização parcial dos componentes existentes
- Transmissão segura por rádio de todos os dados graças à Ethernet em tempo real SafetyNET p e ao sistema de rádio EchoRing com capacidade de tempo real
- Integração completa do sistema: planejamento de hardware, visualização e comissionamento a partir de uma única fonte
Depoimento do cliente
"Estamos extremamente satisfeitos que praticamente não houve restrições para nossos visitantes e que o sistema continua a funcionar de maneira segura e confiável”
Sobre a BELANTIS / EVENT PARK GmbH
Com 50 funcionários permanentes e até 700 funcionários sazonais e freelances, o maior parque de diversões da Alemanha central abriu suas portas em 2003, onde antes era a antiga mina de lignito a céu aberto de 27 hectares em Zwenkau. Na periferia de Leipzig, os visitantes do parque de diversões, que pertence à empresa EVENT PARK GmbH, podem desfrutar de oito mundos temáticos com mais de 60 atrações e shows, bem como várias ofertas gastronômicas. Entre as atrações, estão várias montanhas russas e passeios aquáticos, bem como várias atrações temáticas, um barco viking, um labirinto, um splash, vários outros brinquedos e parques infantis.
Nossos produtos em uso
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]