Prepare-se para a Ferrovia 4.0!

Digitalização do transporte ferroviário

Digitalização

O transporte ferroviário precisa de digitalização: para a modernização dos sistemas antigos, para o aumento da capacidade e da confiabilidade e para manutenção e reparo precisos e eficientes. Nós auxiliamos com soluções de segurança comprovadas para os requisitos da digitalização na indústria metroferroviária.

Estamos entre os pioneiros da iniciativa de digitalização Indústria 4.0 e utilizamos essa experiência nas nossas soluções para a automação metroferroviária. Tanto para aplicações padrão, como passagens de nível e substituição de tecnologia de relé ultrapassada, como também para aplicações novas para as quais ainda não existem soluções.

Por que a Pilz é o parceiro perfeito?

Especialistas em segurança

Somos especialistas em segurança:

  • utilizamos a nossa competência central de segurança em nossas soluções para automação metroferroviária segura.
  • Oferecemos uma solução de segurança comprovada e testada para aplicações no transporte ferroviário que necessitam de um nível de integridade de segurança de até SIL4.
  • O sistema de automação PSS 4000-R, composto pelo comando PLC e por inúmeros módulos eletrônicos, está em conformidade com as normas CENELEC: EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 e EN 45545
 Fornecedores de soluções

Somos fornecedores de soluções:

  • Desde componentes de hardware até soluções completas. Nós ajudamos você na elaboração de projetos e na engenharia
  • Nosso sistema de automação flexível é também uma base ideal para novos casos de aplicação de transporte multimodal e na manutenção, por exemplo, para o monitoramento de guindastes, controles de acesso do local de operação ou para tarefas de controle seguras nos trabalhos de reparo

 

Digitalizadores

Somos digitalizadores:

  • nossas soluções possuem estrutura modular e são conectáveis em rede, por isso podem ser adaptadas com exatidão às suas necessidades
  • Auxiliamos o trabalho da organização EULYNX, uma organização de operadores de infraestrutura ferroviária da Europa Ocidental que se propôs a desenvolver e disponibilizar normas uniformes para a nova tecnologia de controle de sinalização modular

Parceiros e referências:

Somos membros de:

Veja um resumo dos projetos que já implementamos com sucesso.

Nossas histórias de sucesso

A Pilz é parceira da EULYNX

Organização EULYNX

A organização EULYNX elabora interfaces padronizadas e, com isso, visa a intercambialidade dos componentes da tecnologia de controle e de segurança. O principal é a capacidade de interconexão de módulos de diferentes fabricantes para formar um sistema. Auxiliamos essa organização com o nosso know-how na tecnologia de segurança.

Atualmente, estamos pesquisando como o comando do nosso sistema de automação PSS 4000-R pode se comunicar como object controller com um comutador usando um comando de outro fabricante. Para isso, nossos sistemas aceitam o padrão RaSTA.

Mais sobre a EULYNX

Em caso de outras dúvidas, informe-se aqui ou entre em contato conosco agora mesmo!
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório