Conhecimento de retrofit aproveitado

“Safety first”

Para a Brau Union Österreich, “Safety First” é o maior princípio de trabalho: Os sistemas e processos existentes são sujeitos a verificações periódicas de Safety: este também foi o caso de um sistema de limpeza e enchimento de barris retornáveis em funcionamento desde 1993, que remove resíduos de cerveja de até 700 barris por hora e os enche novamente. No decorrer do retrofit do sistema de controle, as opções de intervenção na máquina deveriam ser reavaliadas ou validadas. Desde o aconselhamento, sobre quais normas devem ser cumpridas atualmente, até a verificação dos equipamentos de segurança existentes e da cadeia de parada de emergência, a Pilz também realizou a análise das possíveis fontes de perigo e recomendou dispositivos de travamento adequados e um conceito de proteção adaptado para o sistema.

Também prático

No sistema de limpeza/enchimento de barris é importante que parte da parede protetora possa ser facilmente removida para que o pessoal de manutenção possa usar uma empilhadeira para acessar o distribuidor de mídia localizado no centro nos trabalhos de manutenção. Para atender a este requisito, foi tomada a decisão de utilizar cercas móveis. A solução também inclui um novo sistema de gerenciamento de acesso que garante que somente o operador autorizado tenha a possibilidade de reconhecer um mau funcionamento ou de recolocar o sistema em operação. As cortinas de luz originalmente existentes foram substituídas por cercas de proteção. A empresa Brau Union fez uso do amplo portfólio de consultoria da Pilz, desde a análise de potenciais pontos de perigo com a definição de contramedidas até a implementação e validação de segurança de acordo com as diretrizes e normas internacionais de segurança, como EN ISO 13849, IEC 62061 e IEC 61508.

Resumo das vantagens

  • Amplo portfólio de serviços: desde a análise de riscos, passando pela implementação do retrofit, até a validação
  • Manutenção sem preocupações: o sistema cumpre todas as regulamentações atualmente válidas em relação à segurança.
  • Seguro e prático: cercas móveis facilitam o acesso à máquina. Um sistema de gerenciamento de acesso moderno garante a Safety e Security necessárias.

Depoimento do cliente

“Estamos constantemente nos educando sobre o tema da Safety, mas se você não lida com esses assuntos diariamente e acompanha as leis relevantes, é difícil manter-se atualizado. Por isso contamos com o know-how e a experiência da Pilz a este respeito.”

Andreas Schmutz, Chefe de engenharia da fábrica

Sobre a Brau Union Österreich

A Brau Union Österreich entrega mais de cinco milhões de hectolitros de cerveja por ano. Cerca de um quinto disto vem de Wieselburg, a cervejaria do grupo com portfólio mais diversificado. Dentro do Grupo Heineken, Wieselburg é o local na Áustria onde é produzida a maioria das bebidas Double Zero, ou seja, cervejas com 0,0 % de álcool. Ao todo, os produtos podem ser envasados em 130 variantes diferentes de embalagem na unidade de Wieselburg.

Nossos serviços na aplicação

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório